Alimentatori con funzioni avanzate

Alimentatori con funzioni avanzate

Efficienza e affidabilità

QUINT POWER per la massima disponibilità del vostro impianto.

Torna a Alimentatori di corrente

Categorie

Cerca in Alimentatori con funzioni avanzate

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I potenti alimentatori QUINT POWER garantiscono, con nuove funzioni, la massima disponibilità dell'impianto. La straordinaria tecnologia SFB e il monitoraggio preventivo delle funzioni incrementano la disponibilità delle applicazioni. Le soglie di allarme e le curve caratteristiche, come ad esempio la tensione di uscita, possono essere adattate individualmente.

Gli alimentatori di tensione QUINT POWER sotto i 100 W offrono una combinazione unica per il monitoraggio delle funzioni preventive con una potente riserva di potenza, il tutto in dimensioni compatte.

I vantaggi

  • La tecnologia SFB attiva gli interruttori differenziali standard in modo selettivo, mentre le altre utenze collegate continuano a lavorare in parallelo
  • Il monitoraggio delle funzioni preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
  • Semplice ampliamento degli impianti tramite il boost statico e attivazione di carichi elevati tramite il boost dinamico
  • Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e a un tempo di copertura dei guasti di rete maggiore di 20 ms
  • Risparmio di spazio nella cassetta di distribuzione grazie alla struttura compatta
  • Gli alimentatori con funzionalità avanzate sono parte del sistema COMPLETE line

Configurazione personalizzata dell'alimentatore QUINT POWER

Siete alla ricerca di un'alimentazione con impostazioni personalizzabili?

Il configuratore consente di personalizzare gli alimentatori QUINT POWER in base alle esigenze della vostra applicazione: è sufficiente regolare i vari parametri, come ad esempio soglia di allarme, curva caratteristica o tensione di uscita, e ordinare il vostro alimentatore personalizzato, anche a partire da quantitativi composti da un singolo pezzo.

Potenti

QUINT POWER con tecnologia SFB  

QUINT POWER con tecnologia SFB

I potenti alimentatori QUINT POWER con tecnologia SFB, monitoraggio preventivo delle funzioni e adattabilità per la singola applicazione, garantiscono la massima disponibilità dell'impianto. 

Anche sotto i 100 W, QUINT POWER offre una combinazione unica per il monitoraggio preventivo delle funzioni con un'importante riserva di potenza, il tutto in dimensioni compatte. Inoltre, potete selezionare il QUINT POWER adatto alle vostre esigenze, per la gamma di potenza ridotta, con connessione Push-in o a vite.

Sicurezza funzionale

QUINT POWER per la massima affidabilità operativa  

QUINT POWER per la massima affidabilità operativa

QUINT POWER soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale (SIL) e garantisce la massima affidabilità operativa. Durante il funzionamento in parallelo collegato a diverse fasi, il carico viene fornito in modo affidabile, anche in caso di problemi con la tensione di ingresso.

Utilizzate la variante Plus dell'alimentazione di tensione da 20 A o la combinazione di QUINT POWER con il modulo di ridondanza attiva QUINT S-ORING in applicazioni con sicurezza funzionale fino al livello di sicurezza richiesto SIL 3 (IEC 61508). 

QUINT POWER con 110 V DC

QUINT POWER con 110 V DC  

QUINT POWER con 110 V DC

Il nuovo alimentatore QUINT POWER con 110 V DC in uscita pone fine al collegamento in serie di diversi alimentatori. Grazie al nuovo alimentatore potete alimentare applicazioni fino a un campo di tensione di 135 V DC con un solo dispositivo. La soluzione ideale per la tecnologia di processo e l'ingegneria energetica.

Tecnologia SFB

Grazie alla tecnologia SFB i componenti fondamentali della macchina continuano a funzionare  

Azionamento degli interruttori differenziali tramite la tecnologia SFB

Per disattivare in modo rapido gli interruttori differenziali standard, gli alimentatori devono fornire, per un breve intervallo di tempo, un multiplo della corrente nominale.

Grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology), è disponibile una riserva di corrente dinamica fino a 6 volte la corrente nominale per 12 millisecondi. I percorsi della corrente difettosi vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene isolato, mentre i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare.

Monitoraggio preventivo delle funzioni

Il monitoraggio preventivo delle funzioni visualizza gli stati operativi critici e li segnala al controllore prima che si verifichi un errore  

Il monitoraggio preventivo delle funzioni comunica gli stati operativi critici

La tensione e la corrente di uscita vengono monitorate costantemente. Il monitoraggio preventivo delle funzioni visualizza gli stati operativi critici e li segnala al controllore prima che si verifichi un errore. Il monitoraggio a distanza avviene mediante uscite di commutazione attive e contatti relè liberi da potenziale.

Parametrizzazione individuale

Adattamento delle soglie di allarme e delle curve caratteristiche  

Adattamento delle soglie di allarme e delle curve caratteristiche

Parametrizzate gli alimentatori in modo semplice e preciso con un PC o un dispositivo terminale mobile. Le soglie di allarme, come la tensione di uscita, possono essere impostate, mentre le curve caratteristiche possono essere definite individualmente.

Ampliamento degli impianti

Ampliamento degli impianti grazie al POWER BOOST  

Semplice ampliamento degli impianti grazie al POWER BOOST

Il boost statico fornisce, in caso di ampliamento dell'impianto, fino al 125% della corrente nominale. Per l'avviamento di carichi pesanti, il boost dinamico mette a disposizione per altri 5 secondi il doppio della corrente nominale.

Massima disponibilità dell'impianto grazie a differenti funzionalità

I potenti alimentatori QUINT POWER garantiscono la massima disponibilità degli impianti, con varie funzioni in differenti classi di potenza. QUINT POWER garantisce in modo affidabile l'alimentazione dei vostri impianti con la tecnologia SFB, impostazioni personalizzate e lo scaricatore a gas integrato oppure con vari tipi di connessione compatte per risparmiare energia.

Alimentazione monofaseAlimentazione da 100 W
> 100 W< 100 W
Tecnologia SFBx 
Monitoraggio preventivo delle funzionixx
Ordinabile preimpostatox 
Connessione Push-in o a vite selezionabile x
Riserva di potenza: boost staticoxx
Riserva di potenza: boost dinamicoxx
Scaricatore a gas integratox 
Profondità del dispositivo ridotta x
Design robustoxx
Efficienza elevataxx

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti

Assistenza


Alimentatori QUINT POWER con 40 A

Elevate prestazioni ed elevata disponibilità del sistema