Torna alla panoramica

Monitoraggio preventivo delle funzioni

L'alimentatore industriale QUINT  POWER consente di massimizzare la disponibilità dell'impianto grazie soprattutto al monitoraggio preventivo delle funzioni.

Rilevamento tempestivo degli stati operativi critici

Se l'alimentatore si trova nella modalità Boost, questo messaggio funge da segnale di allarme prima che possano verificarsi dei guasti all'impianto.  

Monitoraggio remoto tramite uscita di commutazione attiva e contatto relè a potenziale zero

Il monitoraggio preventivo delle funzioni consente di rilevare le situazioni critiche nell'impianto prima che i problemi possano verificarsi.

  • Monitoraggio permanente della tensione di uscita e della corrente di uscita
  • Le situazioni critiche vengono visualizzate e segnalate come segue:
    • tramite LED
    • tramite contatto relè a potenziale zero
    • tramite uscita di commutazione attiva

Monitoraggio in modalità POWER BOOST

Monitoraggio di un alimentatore in modalità POWER BOOST  

In modalità POWER BOOST, la tensione di uscita è completamente disponibile.

L'alimentatore fornisce corrente superiore a quella nominale specificata:

  • L'alimentatore è in modalità POWER BOOST.
  • Analogamente alle utenze collegate, funziona normalmente in presenza di una tensione di uscita di 24 V DC.

In modalità POWER BOOST si produce un ulteriore aumento del carico, che viene segnalato e comunicato al controllore. Il controllo funzionale preventivo reagisce prima del verificarsi degli errori.

Esempio 

Il monitoraggio preventivo delle funzioni individua la presenza di un nastro trasportatore che non funziona correttamente. L'impianto può essere riparato prima che altre utenze registrino cadute di tensione.  

Esempio pratico

Per saperne di più: il test mostra i vantaggi del monitoraggio preventivo delle funzioni.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti