Alimentatori di corrente per l'automazione di edifici

Alimentatori di corrente per lautomazione di edifici

Compatti ed efficienti

Gli alimentatori di corrente STEP POWER sono ideali per soddisfare le esigenze della moderna automazione di edifici – sia nell'industria che nelle abitazioni private.

Torna a Alimentatori di corrente

Categorie

  • Elenco prodotti STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER ha una struttura piatta ed è estremamente efficiente in termini energetici; per questo motivo è perfetto per l'automazione di edifici.

Cerca in Alimentazioni di corrente per l'automazione di edifici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Utilizzate STEP POWER per l'automazione di edifici: Phoenix Contact ha sviluppato questa famiglia di alimentatori di corrente appositamente per questo campo d'impiego. La dispersione minima durante il funzionamento a vuoto, e il rendimento elevato, garantiscono la massima efficienza energetica.

I vantaggi

  • Risparmio di energia grazie a massima efficienza durante il funzionamento a vuoto e a carico parziale (livello di efficienza VI)
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta con incremento simultaneo della potenza (fino al 100%)
  • L'omologazione per uso domestico (EN 60335) ne consente l'utilizzo nelle applicazioni domestiche
  • Messa in funzione facile e veloce grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili con un angolo di 45° con doppi punti di collegamento
  • Montaggio flessibile: innesto su guida DIN o avvitamento su superfici piane

Omologazioni per uso domestico

Gli alimentatori di corrente STEP POWER sono certificati secondo la norma DIN EN 60335-1  

Gli alimentatori di corrente STEP POWER sono certificati secondo la norma DIN EN 60335-1

Oltre a disporre delle omologazioni standard per l'industria, per la prima volta gli alimentatori di corrente STEP POWER sono certificati anche per l'uso domestico secondo la norma DIN EN 60335-1. Essi soddisfano i più severi requisiti di sicurezza degli elettrodomestici e sono la soluzione ideale per le applicazioni di tipo abitativo.

Risparmio energetico negli edifici

Utilizzo dellalimentatore STEP POWER  

Gli alimentatori STEP POWER garantiscono la massima efficienza energetica

L'alimentatore di corrente STEP POWER garantisce un'efficienza energetica ottimale negli edifici grazie alla minima dispersione durante il funzionamento a vuoto (0,1 W o 0,21 W) e all'elevato rendimento. Proprio in virtù del loro elevato rendimento, gli alimentatori di corrente STEP POWER convertono meno energia elettrica in energia termica indesiderata. Questo consente non solo di risparmiare energia, ma anche di prolungare la durata dei componenti del quadro elettrico.

Classi di potenza ottimizzate

Classi di potenza ottimizzate  

Classi di potenza ottimizzate

Gli alimentatori di corrente STEP POWER offrono una classe di potenza migliorata per ciascuna unità modulare, permettendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico aumentando al contempo il rendimento. Grazie alla forma piatta e stretta, a norma DIN 43880, gli alimentatori di corrente STEP POWER sono particolarmente indicati per l'impiego nei quadri di distribuzione.

Montaggio flessibile

Fissaggio con viti senza materiale di montaggio aggiuntivo  

Montaggio su una superficie piana

Gli alimentatori STEP POWER garantiscono estrema flessibilità durante l'installazione: possono essere applicati su guide DIN o fissati tramite viti su superfici piane.
In caso di montaggio su superfici piane, i piedini di fissaggio integrati nella custodia rendono superfluo l'impiego di materiali supplementari.

Tecnologia di connessione Push-in

STEP POWER con la massima efficienza energetica  

Tecnologia di connessione Push-in

I nuovi alimentatori di corrente STEP POWER consentono per la prima volta l'impiego della tecnologia di connessione Push-in senza utensili. A parità di ingombro, il morsetto offre un numero doppio di punti di collegamento per una semplice distribuzione e connessione dei potenziali.

L'angolo a 45 gradi consente un cablaggio ergonomico durante l'installazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti

Assistenza

STEP POWER

Power supplies for building automation