Alimentatori e UPS

Alimentatori e UPS

POWER per la massima disponibilità dell'impianto

Grazie alle innovative tecnologie e all'elevata qualità, i nostri prodotti della linea POWER garantiscono un'alimentazione affidabile per qualsiasi applicazione.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Inverter DC/AC
    Inverter DC/AC

    QUINT INVERTER trasforma la corrente continua in corrente alternata e integra un'ulteriore linea di prodotti degli alimentatori.

  • Alimentatori di corrente
    Alimentatori di corrente

    Massimizzate la disponibilità dei vostri impianti con alimentatori di corrente di elevata qualità e tecnologicamente all'avanguardia – con funzionalità e prestazioni ottimizzate.

  • DC/DC converter
    DC/DC converter

    I DC/DC converter modificano il livello di tensione, rigenerano la tensione alla fine di linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti.

  • Moduli di ridondanza
    Moduli di ridondanza

    Moduli di ridondanza per disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione. Per massimizzare la disponibilità degli alimentatori in parallelo.

  • Alimentatori specifici per il cliente
    Competenza a tutto tondo

    Dispositivi specifici per il cliente e soluzioni integrate per la le tecnologia medicali, gli edifici e la rete.

  • Gruppi di continuità
    UPS per il quadro elettrico

    I gruppi di continuità per utenze DC e AC forniscono soluzioni personalizzabili per una disponibilità dell'impianto ottimale.

Cerca in Alimentatori e UPS

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri alimentatori, convertitori DC/DC, moduli di ridondanza e gruppi di continuità rispondono in modo ottimale ai requisiti dei diversi settori applicativi. Oltre al programma standard, Phoenix Contact offre alimentatori studiati per le specifiche esigenze del cliente.

I vantaggi

  • Soluzioni di alimentazione tecnicamente all'avanguardia garantiscono la massima disponibilità dei vostri impianti
  • Alimentatori per ogni applicazione: famiglia di prodotti con diverse funzionalità e classi di potenza
  • Flessibilità grazie all'utilizzo del pacchetto di omologazione internazionale e alla tensione di uscita regolabile

Alimentatori

Alimentatori  

Alimentatori

L'ampia gamma di alimentatori garantisce un'alimentazione affidabile dei moduli all'interno del quadro elettrico.

Scegliete la soluzione con la funzione, la classe di potenza e il tipo più adatti alle vostre esigenze:

  • Alimentatori QUINT POWER per requisiti elevatissimi
  • Alimentatori TRIO POWER per la costruzione di macchine
  • Alimentatori UNO POWER per applicazioni di base
  • Alimentatori STEP POWER per l'automazione di edifici

Gruppi di continuità

Gruppi di continuità  

Gruppi di continuità

Proteggete le utenze in DC e in AC da guasti legati all'alimentazione. I gruppi di continuità forniscono corrente anche in caso di blackout.

  • Con IQ Technology
  • Con alimentatore integrato
  • Con batteria integrata
  • Moduli buffer
  • Batterie

DC/DC converter

DC/DC converter  

DC/DC converter

Grazie ai DC/DC converter potrete convertire il livello di tensione, aumentare la tensione sulle linee più lunghe o provvedere alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti.

  • Con tecnologia SFB
  • Per requisiti estremi
  • Per tecnologie di controllo e regolazione
  • Per applicazioni fotovoltaiche

Moduli di ridondanza

Moduli di ridondanza  

Moduli di ridondanza

Massimizzate la disponibilità degli alimentatori installati in parallelo con i moduli di ridondanza.

  • Moduli di ridondanza attivi
  • Moduli a diodi

Alimentatori specifici per il cliente

Alimentatori specifici per il cliente  

Alimentatori specifici per il cliente

Approfittate delle soluzioni personalizzate di Phoenix Contact. Oltre al programma standard, Phoenix Contact offre soluzioni specifiche per il cliente e integrate nel dispositivo, come ad esempio per il settore medicale, per le tecnologie di rete e per edifici, nonché per bancomat e PC industriali.

  • Engineering e gestione del progetto a tutti gli stadi di sviluppo
  • Alimentatori per l'industria, le tecnologie di ricarica, le energie rinnovabili, i sistemi bancari, la comunicazione e le applicazioni speciali

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS

Assistenza

Download

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny