Alimentatori di corrente

Alimentatori di corrente

I professionisti della linea Power

Massimizzate la disponibilità dei vostri impianti con alimentatori di corrente di elevata qualità e tecnologicamente all'avanguardia.

Torna a Alimentatori e UPS

Categorie

Cerca in Alimentatori di corrente

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Scegliete dalla nostra ampia offerta l'alimentatore di corrente ideale per le vostre applicazioni tra le diverse famiglie di prodotti. I prodotti si differenziano per tipo, potenza e funzionalità. Rispondono perfettamente alle esigenze di vari settori, come ad esempio la costruzione di macchine e impianti, l'automazione degli edifici, la cantieristica navale e le tecnologie di processo.

I vantaggi

  • Massima disponibilità dell’impianto grazie allo straordinario sviluppo della SFB Technology
  • Sicurezza di esercizio grazie ai componenti di elevata qualità
  • Flessibilità: ampio range di temperature e tensioni di uscita regolabili

QUINT POWER – alimentatori con funzionalità avanzate

QUINT POWER – alimentatori con funzionalità avanzate  

QUINT POWER

Gli alimentatori di corrente QUINT POWER con le loro funzionalità di altissimo livello garantiscono la massima disponibilità dell'impianto grazie alla SFB Technology e all'interfaccia NFC integrata per una configurazione personalizzata.

Nell'intervallo di potenza inferiore a 100 W, QUINT POWER garantisce il monitoraggio preventivo delle funzioni e una potente riserva di potenza per la massima disponibilità dell'impianto, il tutto nel minimo spazio.

  • Ingresso AC o DC: monofase, trifase
  • Uscita DC: potenza fino a 1000 W
  • Tensioni: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – alimentatori con funzionalità standard

TRIO POWER – alimentatori con funzionalità standard  

TRIO POWER

Gli alimentatori TRIO POWER combinano funzionalità standard, elevata qualità e affidabilità, rivelandosi la soluzione ideale nelle applicazioni di ingegneria meccanica.

  • Ingresso AC: monofase, trifase
  • Uscita DC: potenza fino a 1000 W
  • Tensioni: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – alimentatori con funzionalità base

UNO POWER – alimentatori con funzionalità base  

UNO POWER

Grazie all'elevata densità di potenza, gli alimentatori di corrente UNO POWER rappresentano la soluzione perfetta per carichi fino a 240 W, soprattutto nelle cassette di distribuzione compatte.

  • Ingresso AC: monofase
  • Uscita DC: potenza fino a 240 W
  • Tensioni: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Alimentatori di corrente STEP POWER per l'automazione di edifici

Alimentatori di corrente STEP POWER per lautomazione di edifici  

STEP POWER

Gli alimentatori di corrente STEP POWER sono particolarmente indicati per l'automazione di edifici: sia nell'industria che nel contesto abitativo. Grazie alla dispersione minima durante il funzionamento a vuoto e all'elevato rendimento, questi dispositivi garantiscono la massima efficienza energetica delle applicazioni decentralizzate.

  • Ingresso AC o DC: monofase
  • Uscita DC: potenza fino a 120 W
  • Tensioni: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti

Assistenza

Download

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi