Batterie

Comunicazione ottimale

Comunicazione ottimale

La costante comunicazione fra il gruppo di continuità e la batteria garantisce la massima disponibilità.

Torna a Gruppi di continuità

Categorie

Il sistema modulare per il gruppo di continuità (UPS) punta alla massima affidabilità dell’impianto in ogni applicazione industriale. Questa soluzione è particolarmente flessibile e copre tutti i requisiti per la batteria: tempo di tamponamento prolungato, durata elevata, temperatura ambiente estrema o assenza di manutenzione.

I vantaggi

  • Installazione rapida: riconoscimento automatico della batteria
  • Costante comunicazione: la batteria collegata comunica costantemente con il gruppo di continuità
  • Massimizzazione della durata: le correnti di carico vengono ottimizzate in base alle tecnologie e alle temperature

Batterie per QUINT UPS

Massima affidabilità grazie alla comunicazione continua con QUINT UPS  

Gli accumulatori si contraddistinguono per diverse caratteristiche

La gamma di batterie presenta caratteristiche molto diverse: elevata durata, elevati tempi di attenuazione senza necessità di manutenzione oppure impiego a temperature ambientali estreme.

  • Riconoscimento automatico grazie a QUINT UPS, sostituzione senza l'ausilio di utensili durante il funzionamento
  • Massima affidabilità grazie alla comunicazione continua con QUINT UPS, per un monitoraggio costante e una gestione intelligente
  • Durata estremamente lunga grazie alla caratteristica di carica ottimale in base alla tecnologia e alle condizioni ambientali
  • Immediata disponibilità poiché tutte le batterie lasciano il nostro centro logistico completamente cariche

Intelligenti in ogni combinazione

Batterie  

Batterie per ogni applicazione

Puntate alla qualità e all'affidabilità delle batterie scegliendo la tecnologia giusta per i vostri requisiti.

  • Le batterie al piombo offrono tempi di attenuazione compresi fra 8 ore e 15 anni, a temperature ambientali comprese tra -40 °C a +60 °C.
  • Se l'importante è la durata di vita massima, la scelta migliore sono le batterie CAP. Attenuazione di correnti di carico pari a 20 A per 30 secondi o pari a 1A per 12 minuti. In assoluta assenza di manutenzione, funzionano per oltre 20 anni e garantiscono più di 500.000 cicli di carico.
  • Le batterie agli ioni di litio offrono una soluzione con durata di vita elevata e tempi di attenuazione prolungati. Garantiscono tempi di attenuazione fino a 40 minuti per una durata di 15 anni e 7.000 cicli di carico.

Batterie per TRIO UPS, MINI UPS e STEP UPS

Alimentatore Mini UPS  

Mini UPS con batteria

In combinazione con TRIO UPS, le batterie esenti da manutenzione da 1.3 a 12 Ah, con tecnologia VRLA, consentono tempi di copertura fino a 2 ore con una corrente di carico di 5 A.

Per MINI UPS sono disponibili batterie MINI BAT da 24 V in DC e 12 V in DC.

Per QUINT UPS e STEP UPS con batterie integrate è possibile ordinare un accumulatore sostitutivo.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi