Gli Switch Power over Ethernet (PoE) della serie 1000 consentono l'alimentazione con energia e dati fino a un massimo di otto dispositivi tramite lo stesso cavo Ethernet. Grazie ad un range di temperature esteso da -40 °C a +75 °C potete utilizzare gli Switch di questa serie anche in ambienti critici. È disponibile anche una versione con grado di protezione IP67 con collegamenti M12, per soddisfare le esigenze particolarmente elevate in termini di robustezza dei dispositivi. Questo Switch Unmanaged è adatto anche per l'utilizzo direttamente in campo.
Switch Unmanaged della serie 1000 si adattano per applicazioni con volumi di dati elevati, come le telecamere PoE
Gli Switch PoE della serie 1000 soddisfano gli standard IEEE 802.3 at (PoE+) e sono quindi in grado di alimentare i Powered Device (PD) con un massimo di 30 Watt a 48 V DC. La lunghezza massima di trasmissione di 100 metri consente di alimentare anche PD remoti. Se la vostra applicazione richiede un'elevata velocità di trasmissione dati, ad esempio per le telecamere ad alta risoluzione, la gamma FL SWITCH 1000 comprende anche versioni Gigabit. Il supporto per i jumbo frame contribuisce inoltre ad aumentare l'efficienza delle reti con volumi di dati elevati.
Alcuni degli Switch Power over Ethernet della serie 1000 supportano meccanismi per il rilevamento delle interruzioni di comunicazione sulle singole porte o di problemi di alimentazione. La semplice configurazione tramite interruttori DIP consente di effettuare le impostazioni direttamente durante l'installazione dello Switch o durante il funzionamento, anche senza l'accesso da un computer portatile.
Il robusto FL SWITCH 1708 può essere utilizzato direttamente in campo, grazie al grado di protezione IP67
FL SWITCH 1708 è la soluzione ideale per la semplice alimentazione PoE di dispositivi di campo. Grazie all'elevato grado di protezione IP67, il dispositivo è resistente all'umidità e alla polvere. Pertanto lo Switch può essere installato anche esternamente al quadro elettrico, direttamente in campo. La possibilità di montare i prodotti a parete semplifica la scelta del posto più adeguato per l'installazione. Tutte le connessioni del dispositivo sono disponibili anche in M12. In questo modo, anche l'alimentazione e le porte PoE sono protette dagli influssi ambientali.
FL SWITCH 1001 | FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1700 | |
---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Alimentazione | 18 … 57 V DC | 18 … 57 V DC / 52… 57 V DC* | 18 … 32 V DC |
Range di temperature | -40 °C … 75 °C | -40 °C … 75 °C | -40 °C … 70 °C |
Grado di protezione | IP30 | IP30 | IP65/IP66/IP67 |
Power over Ethernet Budget di potenza |
30 W per porta 120 W per Switch |
30 W per porta 60 W/120 W* per Switch |
30 W per porta 200 W per Switch |
Caratteristiche speciali |
QoS Jumbo Frame Contatto di segnalazione (link Monitoring) |
QoS Jumbo Frame Contatto di segnalazione (link Monitoring) |
Connettori M12, codifica X QoS Jumbo Frame |
Omologazioni | CE, UL | CE, UL | CE |
* disponibile in modelli selezionati
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi