Scheda di distribuzione dell'energia per relè statici trifasi

Scheda di distribuzione dellenergia per relè statici trifasi

Scheda di distribuzione dell'energia CrossPowerSystem

La guida di supporto con distribuzione dell'energia integrata.

Torna a Interruttori elettronici ed elettronica di potenza

Categorie

Cerca in Scheda di distribuzione energia

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con la scheda di distribuzione dell'energia si può realizzare non solo un montaggio affidabile del relè statico, ma anche soluzioni modulari e funzionali. Se necessario, è possibile realizzare una semplice trasformazione o un ampliamento, che siano adatti ai nuovi requisiti.

I vantaggi

  • L'alimentazione separata 3-AC per singolo dispositivo non è più necessaria – non sono possibili inversioni di fase
  • Sistema preconfezionato pronto all'uso
  • Struttura compatta rispetto alla classica distribuzione di energia

La scheda di distribuzione dell'energia CrossPowerSystem

Tutti i vantaggi a colpo docchio

La tecnologia dei relè statici trifase CONTACTRON riduce il carico del cablaggio e del sistema di bloccaggio fino al 75%. La scheda di distribuzione dell'energia CrossPowerSystem rende inoltre superfluo il classico cablaggio dei relè statici trifase.

Semplice impiego per un funzionamento affidabile

Alimentatore TRIO CROSS POWER

L'alimentatore TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'energia Cross Power System è ideale per essere utilizzato nell'ingegneria meccanica.

Le sue funzioni e le dimensioni compatte rispondono agli elevati requisiti di questo settore. Con la connessione Push-in, è possibile connettere una tensione di comando da 24 V DC in modo rapido e semplice.

  • Messa in servizio rapida: installazione senza l'utilizzo di utensili e contatto automatico in un solo passaggio
  • La connessione Push-in consente una connessione rapida e semplice di 24 V DC come tensione di comando
  • Affidabilità di attivazione in presenza di carichi elevati con il boost dinamico

L'unione perfetta di due partner

La guida di supporto con distribuzione dellenergia integrata

Il tempo è denaro, e questo vale soprattutto nella costruzione di macchine e impianti. Grazie alla combinazione di distribuzione dell'energia e interruttori, il montaggio diventa ancora più rapido. La protezione integrata contro le inversioni di polarità evita inoltre guasti e permette una messa in funzione ancora più facile.

CONTACTRON con CrossPowerSystem

Gamma prodotti

Riducete ora la complessità del cablaggio con il nuovo alimentatore a 5 A, che consente di alimentare tutti i relè statici trifase sulla scheda.

Per generare dati sul motore per il controllo dell'impianto, potete semplicemente usare, oltre al classico relè trifase, la soluzione collegabile in rete mediante IO-Link.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi