Connettori di potenza

Connettori di potenza da M12 a M58

Connessione potente

Usate i connettori di potenza per la connessione di dispositivi compatti e azionamenti elettrici.

Torna a Connettori circolari

Categorie

Cerca in Connettori di potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con dimensioni da M12 a M58 e con potenze di trasmissione fino a 150 A con 630 V, i nostri connettori circolari per applicazioni di potenza sono adatti alle più diverse applicazioni. Approfittate della nostra gamma di prodotti completa: per cavi, per dispositivi, nonché per circuiti stampati.

I vantaggi

  • Integrazione dispositivi semplificata con connettori per diverse situazioni di montaggio
  • Alimentazione di dispositivi compatti e azionamenti con connettori di potenza M12
  • Evitate errori di connessione con i connettori di potenza codificati

Connettori di potenza M12

Connettori di potenza M12  

Connettori di potenza M12

Dispositivi sempre più compatti, ma con una richiesta sempre maggiore di potenza elettrica. I nostri prodotti della serie M12 POWER offrono la connessione adatta per ogni dispositivo. 

La grandezza M12 apre la strada a nuovi campi di applicazione per l'alimentazione di energia dei vostri azionamenti elettrici e controllori.

I connettori circolari della serie M12 POWER sono protetti da innesto errato:

  • Codifica S per l'alimentazione in AC fino a 16 A / 690 V
  • Codifica T per l'alimentazione in DC fino a 12 A / 60 V
  • Codifica K per l'alimentazione in AC fino a 16 A / 690 V
  • Codifica L per l'alimentazione in DC fino a 16 A / 63 V
  • Codifica M per l'alimentazione in AC fino a 8 A / 690 V

 

Connettori di potenza da M17 a M58

Connettori di potenza da M17 a M58  

Connettori di potenza da M17 a M58

Connessione facile e veloce di azionamenti elettrici. L'offerta comprende tutti i range di potenza e i formati necessari per il cablaggio dall'azionamento fino al quadro elettrico. I connettori circolari M23 della serie PRO completano la gamma di prodotti.

  • M17: fino a 20 A / 630 V, da 3 poli+PE fino a 5+3 poli+PE
  • M23: fino a 30 A / 630 V, da 5 poli+PE fino a 4+3 poli+PE
  • M40: fino a 70 A / 630 V, da 2+3 poli+PE fino a 4+3 poli+PE
  • M58: fino a 150 A / 630 V, da 2+3 poli+PE fino a 4+3 poli+PE

Sistemi di installazione IPD, PRC e QPD

Sistemi di installazione IPD, PRC e QPD  

Sistemi di installazione IPD, PRC e QPD

Scegliete un sistema di distribuzione dell'energia affidabile e di facile installazione. Con i sistemi di installazione IPD, PRC e QPD potrete trasmettere la potenza in modo sicuro tra le connessioni fisse e a innesto del dispositivo. Risparmiate l'80% del tempo per la connessione in loco: con la semplice tecnologia Push-in dell'IPD o con la rapida connessione a perforazione di isolante IDC del QPD. Oppure optate per la collaudata tecnologia di connessione a vite del PRC.

I nostri sistemi di installazione sono adatti soprattutto ad applicazioni edilizie, industriali ed esterne e sono fino al 75% più compatti rispetto ai comuni dispositivi di energia a innesto.

  • Trasmissione di correnti elevate in un piccolo spazio
  • Per cavi con sezioni fino a 5 x 6 mm², per conduttori flessibili e rigidi
  • Per max. 690 V / 40 A
  • Certificati per applicazioni interne ed esterne con grado di protezione elevato fino a IP69K, nonché resistenti agli urti fino a IK07
  • A scelta con sblocco manuale o tramite utensili
     

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Connettori circolari della serie PRC

Connettori circolari invertiti e angolati


Connettori per apparecchi M12

Connessione di potenza con codifica K, L e M


Video di formazione

Connettori circolari M17-M40 PRO.

Configuratore

Configurate i vostri connettori e il cavo preconfezionato adatto in base alle vostre esigenze applicative.

Connettori dati
Cavi e fili