Ripartitori di potenziale

Ripartitori di potenziale

Multifunzione

Utilizzo universale: per la distribuzione di tensione d'esercizio e di controllo.

Torna a Cablaggio di sistema per controllori

Categorie

Cerca in Ripartitori di potenziale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Non dovrete cercare a lungo: che si tratti della distribuzione della tensione d'esercizio o della suddivisione della tensione di controllo, i ripartitori di potenziale di Phoenix Contact vengono posati fino a 250 V/30 A e offrono pertanto utilizzi molteplici. In base alle esigenze potete scegliere tra connessione a vite e connessione Push-in.

I vantaggi

  • Raccolta di segnali completa attraverso diversi livelli più potenziale
  • Suddivisione dei potenziali con disposizione chiara, grazie all'alimentazione separata per conduttori con sezione ampia
  • Assegnazione univoca dei morsetti di connessione grazie alla siglatura progressiva
  • I ripartitori di potenziale sono parte del sistema COMPLETE line

Ripartitore di potenziale con alimentazione di tensione

Ripartitore di potenziale con alimentazione di tensione  

Distribuzione efficiente della tensione di esercizio e di comando

È disponibile una serie di ripartitori di potenziale per la suddivisione della tensione di controllo e di esercizio. Grazie al diverso numero di livelli di potenziale e di morsetti di connessione è possibile un utilizzo flessibile.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori