Torna alla panoramica

Connettori ibridi

Connettori ibridi per il collegamento del motore

Il nuovo connettore ibrido combina segnali e potenza nella stessa custodia.
Utilizzando la connessione Push-In, entrambi i cavi possono essere collegati senza utensili, in modo rapido ed estremamente affidabile.
Il collegamento stella-triangolo avviene direttamente sul connettore. Questo significa che non è più necessario aprire il motore.

Ponticello stella-triangolo

Ponticello stella-triangolo  

Ponticello stella-triangolo

Nel caso di un connettore per motori, il ponticello stella-triangolo del motore si trova nella custodia protettiva. Per riposizionare i jumper della morsettiera, non è necessario aprire prima il motore.
D'ora in poi sarà sufficiente aprire l'isolamento e ruotare il ponticello stella-triangolo.

Bloccaggio a staffa

Bloccaggio a staffa  

Bloccaggio a staffa

Il robusto bloccaggio a staffa permette di separare il collegamento del motore in tutta semplicità e in pochissimi secondi.

Codifica rapida

Codifica rapida con linguette in plastica  

Codifica rapida con linguette in plastica

Per una protezione efficace da collegamenti involontari, è sufficiente utilizzare le linguette in plastica. In questo modo, è possibile proteggere da collegamenti involontari fino a 20 connettori.


Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Connettori ibridi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori pesanti

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi