Sistema di incisione e plotter

Sistema di incisione e plotter

Adatto per ambienti con sollecitazioni elevate

Il sistema ideale per marcature sottoposte a sollecitazioni chimiche e meccaniche elevate.

Torna a Sistemi di stampa e siglatura

Categorie

Cerca in Sistema di incisione e plotter

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Massima affidabilità: in combinazione con il materiale di siglatura di alta qualità, il sistema di incisione vi offre siglature durature e ben leggibili anche in condizioni estreme. Un plotter può essere facilmente trasformato in un sistema di incisione: basta sostituire la testina standard con l'unità di incisione.

I vantaggi

  • Semplice comando del plotter attraverso il software di siglatura PROJECT complete
  • Messa in servizio rapida, grazie all'interfaccia USB e Centronics
  • Utilizzo semplice, grazie a quattro tasti disposti in maniera chiara

Ideale per le officine

Plotter con sistema di incisione di Phoenix Contact  

Plotter con sistema di incisione

Il plotter con unità per incisioni è il sistema di siglatura ideale per essere utilizzato nelle officine.

Con questo sistema potrete incidere metalli e materie plastiche a doppio strato. Per generare spessori di tratto diversi, sono disponibili incisori con diametri compresi fra 0,2 e 1,0 mm.

  • È possibile utilizzare etichette incise, ad esempio, per la siglatura di cavi posati a terra.
  • Potrete impostare marcature durature per ambienti aggressivi.

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591