Torna alla panoramica

Realizzazione di una stazione I/O con Project+

Pianificare un progetto con prodotti strutturali spesso richiede una conoscenza approfondita. È necessario apprendere le regole di progettazione specifiche e quindi applicarle alle attività di ogni singola applicazione. Project+ supporta l'utente nella realizzazione di una stazione I/O come parte del processo di automazione di un impianto, di una macchina o di un immobile. Senza alcuna formazione in materia, potrete realizzare le stazioni I/O adeguate alla vostra applicazione.

Pianificazione ottimale di stazioni I/O senza alcuna formazione in materia

Trasmissione diretta dei dati di pianificazione Project+  

Trasmissione diretta dei dati di panificazione, senza alcuna conoscenza specifica dei prodotti

Volete integrare sensori e attuatori nella vostra applicazione? Con Project+ è possibile inserire i necessari segnali I/O direttamente come requisiti funzionali per ogni stazione, ad esempio per una morsettiera.

Altrettanto facilmente è possibile specificare attraverso quale rete o sistema bus di campo si desidera che la stazione sia collegata. L'utente può decidere, inoltre, se la funzione di controllo deve essere prevista o meno.

Sulla base delle informazioni di pianificazione, Project+ rileva automaticamente i prodotti ottimali per l'applicazione in termini di funzionalità e costi.

Torna su

Realizzazione personalizzata di stazioni I/O tecnicamente corrette

Software di progettazione Project+: dispositivi  

Realizzazione di una stazione I/O da punti di vista specifici

È possibile realizzare una stazione I/O anche manualmente in qualsiasi momento. Allo stesso modo, è possibile rielaborare una configurazione di dispositivi già realizzata con Project+.

Project+ di Phoenix Contact permette di controllare le regole tecniche di progettazione. Se necessario, il tool inserisce automaticamente le componenti strutturali richieste: ad esempio, morsetti di alimentazione, adattatori o cavi di sistema.

Project+ assicura quindi che la stazione I/O sia funzionante e realizzata correttamente da un punto di vista tecnico.

Torna su

Rappresentazione grafica della stazione I/O progettata

Project+: progetto e realizzazione  

Progetto grafico della struttura della stazione I/O

Vorreste avere un'anteprima della stazione progettata? Nessun problema. Project+ fornisce immediatamente una rappresentazione grafica del progetto della struttura.

Nel caso della linea di prodotti Fieldline di Phoenix Contact, vengono raffigurati anche i cavi di sistema selezionati automaticamente da Project+. A questo punto è possibile modificarne la lunghezza direttamente tramite la rappresentazione grafica al fine di adeguarla all'applicazione.

Inoltre, è possibile utilizzare il progetto grafico della struttura anche in un secondo tempo tramite gli Appunti di Windows, per la documentazione della stazione I/O in vari tool.

Torna su

Integrazione all'applicazione di automazione

Project+: progetto e accessori  

Accessori compresi nella gamma di prodotti Phoenix Contact

Volete completare la vostra applicazione di automazione con altri prodotti? Potete sceglierli tra i prodotti della vasta gamma Phoenix Contact direttamente in Project+.

Che cosa vi servirebbe? I componenti per i sistemi di collegamento o i moduli Interface, la tecnologia di rete o un alimentatore per l'alimentazione di tensione?

Potete aggiungere tutti questi prodotti come accessori alle stazioni progettate. Importante: qui è possibile combinare i componenti secondo le modalità desiderate, dal momento che le regole tecniche di progettazione non vengono prese in considerazione.

Torna su

Pianificazione dei costi con elenchi strutturati di componenti

Project+: risultati della progettazione  

Rappresentazione strutturata di un elenco di componenti con informazioni sui prezzi

Project+ supporta l'utente nella preparazione strutturale dei risultati della pianificazione attraverso la funzione di carrello strutturato.

I risultati della pianificazione vengono visualizzati nel carrello strutturato in due modi:

  • Elenco dei componenti progettati per l'applicazione di automazione con singole voci commerciali correlate agli articoli
  • Elenco nella vista globale della macchina o dell'impianto

Se è stata utilizzata la funzione di importazione di un listino prezzi, Project+ di Phoenix Contact fornisce tutti i prezzi relativi agli elenchi di componenti, tutti visualizzati in modo strutturato.

Avete bisogno di un listino prezzi? Potete richiederlo al rivenditore più vicino.

Torna su

Inoltro del progetto tramite funzioni di esportazione

Project+: esportazione in CLIP PROJECT  

Importazione di una stazione I/O in CLIP PROJECT

Il progetto realizzato con Project+ può essere inoltrato utilizzando le numerose funzioni di esportazione.

In tal modo, potrete definire le configurazioni delle stazioni progettate direttamente in Project+ sotto forma di progetto grafico della struttura. Utilizzando gli Appunti di Windows, è possibile usufruire del progetto della struttura anche in altri tool. Inoltre è possibile preparare le configurazioni per l'importazione in CLIP PROJECT o PC WORX mediante le specifiche funzioni di esportazione.

Project+ di Phoenix Contact permette di generare report di progetto con le seguenti informazioni:

  • Elenco dei componenti con le descrizioni specifiche dei componenti selezionati, con integrazione delle corrispondenti informazioni sui prezzi in caso di caricamento di un listino prezzi
  • Progetto grafico della struttura delle stazioni I/O
Torna su

Project+ parla la vostra lingua

Project+ è disponibile in sette lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese, russo.

Per ognuna di queste lingue è disponibile uno specifico file di installazione in due versioni:

  • Windows 7 (a 32 bit), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (a 64 bit)

Tutte le varianti delle lingue e le versioni dei sistemi operativi sono disponibili sul DVD del prodotto. In alternativa, è possibile scaricare il file di installazione di Project+ direttamente e gratuitamente selezionando il link di download.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Realizzazione di una stazione I/O con Project+

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591