Torna alla panoramica

Sistema di collegamento per invertitori di moduli

Collegate i vostri invertitori fotovoltaici in modo semplice ed affidabile con SUNCLIX micon, il sistema di collegamento AC compatto di Phoenix Contact . Particolarmente semplice da utilizzare, può essere preconfezionato e utilizzato in base alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Design compatto: il sistema di collegamento sparisce dietro il telaio del modulo
  • Sicurezza e affidabilità costanti grazie ai materiali di prima qualità e alla semplicità di utilizzo
  • Alta flessibilità: lunghezza dei conduttori e confezionamento a richiesta
  • Varianti con certificazione nordamericana ed europea per utilizzare il sistema in tutto il mondo

SUNCLIX micon: il sistema di connessione per invertitori di moduli

SUNCLIX micon  

Sistema di connessione AC per piccoli impianti

Il nuovo sistema di connessione AC per invertitori di moduli è un sistema di cavi preconfezionati costituito da due unità funzionali e realizzato sotto forma di distributore a Y.

L'unità funzionale 1 è la linea principale (trunk line) che rileva e trasmette le correnti dei singoli invertitori di moduli di un impianto fotovoltaico.

L'unità funzionale 2 è la linea di connessione del rispettivo invertitore di moduli (drop line), che trasporta la corrente generata di ogni singolo invertitore di moduli alla linea principale.

Torna su

Connettore a Y per AC per invertitori di moduli

Connettore a Y per AC  

Connettore a Y per AC per invertitori di moduli

Il connettore a Y per AC è formato da due connessioni a 3 poli, connettore maschio e femmina, che vengono collegati fra loro tramite la linea principale (trunk line) con protezione contro le inversioni di polarità. Oltre all'alloggiamento della trunk line, il lato femmina dispone anche dell'alloggiamento della drop line, che serve da connessione con l'invertitore.

  • Tensioni fino a 600 V
  • Correnti nominali di 20 A (trunk) max e 5 A (drop)
  • Possibilità di utilizzo di invertitori di moduli con potenza in uscita pari a 500 W
  • Grado di protezione IP67

 

Torna su

Spina di connessione alla rete per connettore a Y per AC

Spina di connessione alla rete  

Spina di connessione alla rete per connettore a Y per AC

Le spine di connessione alla rete sono l'elemento di collegamento fra il sistema fotovoltaico e la rete. In base al tipo di sistema, la connessione alla rete può avvenire mediante il lato maschio o femmina del connettore a Y per AC. L'estremità libera del cavo viene posizionata in una cassetta di distribuzione oppure condotta verso il quadro generale delle connessioni mediante un apposito manicotto.

  • Correnti nominali fino a 20 A
  • Grado di protezione IP67
Torna su

Cappucci di protezione

Cappucci di protezione  

Cappucci antipolvere

I cappucci antipolvere proteggono delle impurità il lato di contatto durante il trasporto. Durante l'installazione vengono rimossi in modo semplice dalla spina senza necessità di utensili. In questa fase, i cappucci di protezione vengono posizionati come calotte terminali sugli ultimi connettori, al fine di proteggere la spina dagli agenti atmosferici.

  • Cappucci di protezione IP contro gli agenti atmosferici
  • Realizzati in plastica biodegradabile

 

Torna su

Utensile di sblocco

Utensile di sblocco  

Utensile di sblocco

Il meccanismo di bloccaggio del connettore è estremamente robusto e impedisce l'allentamento involontario. Con l'utensile di sblocco è possibile aprire il bloccaggio in modo rapido e veloce. Grazie al bloccaggio aggiuntivo, l'utensile di sblocco non cade dall'alloggiamento del connettore dopo l'allentamento.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi