Torna alla panoramica

Sistema di collegamento per il fotovoltaico integrato negli edifici

L'integrazione dei sistemi fotovoltaici nelle strutture edilizie come facciate richiede particolari requisiti sui componenti impiegati. Il sistema SUNCLIX mini soddisfa pienamente i requisiti speciali sul sistema di collegamento.

I vantaggi

  • Facilità d'integrazione nell'intelaiatura della facciata grazie alla forma compatta di tutti i componenti di sistema
  • Collegamento rapido sul posto grazie ai connettori DC con sistema di collegamento Pierce
  • Protezione contro le correnti inverse grazie al box diodi
  • Sicurezza e affidabilità costanti del collegamento grazie ai componenti compatibili tra di loro

Fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV)

Edificio con integrazione architettonica di moduli fotovoltaici sulle facciate  

Sistema di connessione per moduli fotovoltaici integrati

Prelievo di energia solare non solo dal tetto, ma dall'intera superficie dell'edificio; per questo tipo di risparmio energetico, Phoenix Contact offre SUNCLIX mini, un sistema di collegamento DC particolarmente compatto per moduli fotovoltaici integrati.

Torna su

Connettori DC miniaturizzati confezionabili: SUNCLIX mini

Animazione di prodotto SUNCLIX mini

Connettori DC SUNCLIX mini

I connettori SUNCLIX-mini di Phoenix Contact sono sviluppati appositamente per il fotovoltaico integrato negli edifici:

  • Design particolarmente sottile con diametro di soli 11 mm
  • Soluzione idonea a sezioni del conduttore di 2,5 mm²
  • Collegamento rapido grazie alla connessione Pierce
  • Soluzione idonea a correnti fino a 15 A e tensioni fino a 1000 V
  • Conformità ai requisiti del grado di protezione IP67
  • Certificazione VDE

 

Torna su

Scatola di derivazione modulo per moduli di facciata

Scatola di derivazione modulo  

Scatola di derivazione modulo per moduli di facciata

Elemento di connessione unipolare con larghezza adattabile per l'integrazione in moduli con vetro isolante

  • 1000 V / 15 A
  • Facilità d'integrazione grazie all'adattamento della larghezza
  • La tenuta ermetica viene realizzata sigillando il vetro isolante
  • Contatto sicuro del ribbon grazie alla connessione a molla Sunclix

 

Torna su

Box diodi contro le correnti inverse delle stringhe

Box diodi  

Box diodi contro le correnti inverse delle stringhe

Il box diodi robusto previene le correnti inverse proteggendo così i preziosi moduli fotovoltaici.

  • 1000 V / 5 A
  • Tensione di blocco fino a 2200 V
  • Disponibilità con connettore o estremità aperta del cavo

 

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Sistema di collegamento per il fotovoltaico integrato negli edifici

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi