Panel PC

Panel PC

Lungimiranti ed estremamente versatili

I Panel PC abbinano i vantaggi di un moderno PC industriale con le funzioni di comando e supervisione di un monitor touch.

Torna a PC industriali

Categorie

Usufruite dell'intelligente combinazione di PC industriali e monitor touch: grazie alla parte anteriore robusta, con grado di protezione IP65, i Panel PC sono ideali per l'installazione in quadri elettrici. Potrete creare una piattaforma efficiente per il controllo, la programmazione, il comando e la supervisione di macchine e impianti.

I vantaggi

  • Adattabilità a ogni impianto grazie alle dimensioni del display comprese fra 7" e 24" e i formati 4:3 oppure 16:9
  • Touchscreen capacitivi proiettivi o resistivi analogici per vari campi di applicazione
  • Prestazioni adatte per ogni utilizzo grazie ai potenti processori Intel® Atom™, Celeron® Pentium® o Core™ di ultimissima generazione a efficienza energetica
  • Elevata affidabilità del sistema grazie alla struttura adatta per l'utilizzo in ambienti industriali e senza ventole e all'eliminazione di parti mobili
  • Sistemi operativi per ogni applicazione: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 o Windows® 10 IoT Enterprise
  • Flessibilità di estensione con slot PCI e PCIe opzionali
  • Particolare facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591