Torna alla panoramica

Compatibilità con i moduli precedenti di SOLARCHECK

Nuovo sistema SOLARCHECK

La nuova serie di dispositivi fa riferimento alle recenti disposizioni normative e offre inoltre ulteriori funzioni:

  • Design conforme a IEC 61010:2011-7
  • Riconoscimento della corrente di ritorno
  • Moduli aggiuntivi a 4 canali
  • Misurazione opzionale della tensione fino a 1500 V
  • Modalità di risparmio energetico
  • Funzione di ricerca per il supporto dell'identificazione del modulo in campo
  • Velocità di trasferimento MODBUS regolabile
  • Intervallo di richiamo cinque volte più veloce per un aggiornamento migliore dei dati
Serie SOLARCHECK

Serie SOLARCHECK

Compatibilità

Il nuovo modulo di comunicazione è completamente retrocompatibile con il dispositivo precedente.

  • In caso di sostituzione non è necessario un adattamento al controllore di livello superiore
  • È perfettamente possibile combinare moduli di comunicazione nuovi e vecchi in un unico impianto
  • I vecchi dispositivi di misurazione possono essere azionati su un nuovo modulo di comunicazione, combinandoli anche a dispositivi nuovi

Per la misurazione della tensione è disponibile un modulo separato, impiegando così la misurazione della tensione laddove è effettivamente necessaria.

  • Il modulo di misurazione della tensione può anche essere scollegato dall'insieme Solarcheck e utilizzato separatamente

Le informazioni dettagliate sulle tabelle di registro dei dispositivi vecchi e nuovi sono disponibili sul manuale.

Tenere presente che i nuovi dispositivi di misurazione non possono essere azionati sui vecchi moduli di comunicazione a causa del protocollo di comunicazione potenziato.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi