Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Straordinaria varietà

Realizza connessioni per circuiti stampati di facile manutenzione per segnali, dati e potenza.

Torna a Prodotti

Categorie

Cerca in Connettori e morsetti per circuiti stampati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Connessioni a vite o a molla Push-in, morsetti per circuiti stampati o connettori di facile manutenzione, da due fino a 24 poli: la gamma completa di prodotti COMBICON offre, per quasi tutte le applicazioni, la tecnologia di connessione adeguata per la trasmissione di segnali, dati o potenza.

I vantaggi

  • Massima flessibilità grazie alle numerose tecnologie di connessione, come ad esempio le connessioni a vite e a molla
  • Ampia gamma di applicazioni grazie a passi e numeri di polo diversi
  • Massima affidabilità grazie all'elevata qualità dei materiali
  • Supporto qualificato in fase di progettazione fornito da esperti specialisti del prodotto
  • Varianti su misura per il cliente consentono soluzioni personalizzate

Morsetti per circuiti stampati

Morsetti per circuiti stampati  

Morsetti per circuiti stampati

I morsetti per circuiti stampati consentono la trasmissione facile e sicura di segnali, dati e potenza direttamente sul circuito stampato. Il tipo di connessione a ingombro ridotto si adatta a molteplici tipologie di applicazioni destinate agli ambienti industriali e di processo.

  • Per sezioni del conduttore da 0,14 a 95 mm2
  • Per correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla o a perforazione di isolante
  • Per passi da 2,5 a 20 mm

Connettori per circuiti stampati

Connettori per circuiti stampati  

Connettori per circuiti stampati

I nostri connettori per circuiti stampati offrono una connessione dei conduttori universale e di facile manutenzione per quasi tutte le strutture del dispositivo presenti nei diversi settori e mercati.

  • Per sezioni del conduttore da 0,14 a 35 mm2
  • Per correnti fino a 125 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla, a perforazione di isolante, Pierce o a crimpare
  • Bloccaggio mediante meccanismo a scatto o flange a vite

Morsetti passaparete per alta corrente

Morsetti passaparete per alta corrente  

Morsetti passaparete per alta corrente

Con i morsetti passaparete per alta corrente è possibile trasmettere correnti e tensioni elevate attraverso la parete della custodia in modo sicuro e affidabile. Le diverse tecnologie di connessione consentono soluzioni di trasmissione flessibili.

  • Per sezioni del conduttore da 4 a 150 mm2
  • Per correnti fino a 309 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessioni a vite, a molla, T-LOX o a bullone
  • Con spessore della parete da 1 a 6 mm

Morsetti per circuiti stampati configurabili

Morsetti per circuiti stampati configurabili  

Morsetti per circuiti stampati configurabili

I morsetti per circuiti stampati configurabili della serie SPT modular alimentano l'elettronica industriale con una rigidità dielettrica fino a 1500 V. Il configuratore di prodotto ti conduce rapidamente verso il tuo blocco di morsetti: con ampi spazi di colore, come opzione con sezioni combinabili in modi diversi e con accesso permanente ai tuoi dati di configurazione.

Connessioni per circuiti stampati personalizzabili

Connettori per circuiti stampati  

Connessioni per circuiti stampati personalizzabili

Hai bisogno di una soluzione di connessione personalizzata? Sia che si tratti di una variante di serie o di una soluzione completamente nuova, Phoenix Contact offre una grande varietà di adattamenti personalizzati.

  • Versioni nei colori nero, grigio chiaro, grigio e blu
  • Stampe personalizzate
  • Codifica per una sicurezza ulteriore
  • Soluzioni personalizzate su richiesta

Ulteriori informazioni
Certificazione e omologazione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori

Assistenza


Competenza e altro

Entrate nel mondo dei nostri connettori e custodie per l'elettronica.


Connettori e morsetti per circuiti stampati

Soluzioni di collegamento innovative

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny
Guida prodotti per connettori e custodie per lelettronica

Guida prodotti

Panoramica dei connettori e delle custodie per l'elettronica.

Per saperne di più
Nuovi connettori e custodie per lelettronica di Phoenix Contact

Nuovi connettori e custodie per l'elettronica

Scoprite i nostri nuovi connettori per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le innovative custodie per l'elettronica.

Vai alle novità 2020/2021
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Board_to_board_connector_P-33/07085809-594a-4650-bb64-8251a70150d7