Torna alla panoramica

Tecnologia per collegamenti di potenza

Circuiti stampati di potenza

Tre tecnologie per la realizzazione di circuiti stampati con numeri di posizione  

Tecnologie per la realizzazione di circuiti stampati

Trasmissione di corrente fino a 125 A? Con i circuiti stampati di potenza e i componenti della linea COMBICON è possibile.
Per la realizzazione dei circuiti stampati di potenza sono disponibili varie tecnologie (vedere l'immagine):

1. Tecnica multistrato
2. Tecnica a spessore di rame
3. Tecnica scrittura filo

Grazie a queste diverse tecnologie, si ottengono nuove possibilità per il design dei dispositivi:

  • Le funzioni e i moduli necessari vengono concentrati su un unico circuito stampato.
  • Non sono richiesti ulteriori processi di assemblaggio né altri costosi cablaggi dei dispositivi.
  • I dispositivi presentano dimensioni ridotte.

Carico di corrente ammesso

Curva di derating connettore SPC 5  

Curva di derating connettore SPC 5

Il carico di corrente ammesso per elementi conduttori sul circuito stampato è determinante per la sicurezza e l'efficienza del dispositivo. Per evitare danni di tipo termico ai componenti del dispositivo, è necessario prestare attenzione anche ai seguenti fattori:

  • Temperatura ambiente
  • Numero di poli
  • Sezione di connessione

Le curve base e i diagrammi di derating per il rilevamento del carico di corrente ammesso per i prodotti COMBICON sono disponibili nel catalogo dei prodotti. È necessario prestare attenzione anche alle schede tecniche di laboratorio relative ai vari prodotti.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Tecnologia per collegamenti di potenza
Certificazione e omologazione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Guida prodotti per connettori e custodie per lelettronica

Guida prodotti

Panoramica dei connettori e delle custodie per l'elettronica.

Per saperne di più
Nuovi connettori e custodie per lelettronica di Phoenix Contact

Nuovi connettori e custodie per l'elettronica

Scoprite i nostri nuovi connettori per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le innovative custodie per l'elettronica.

Vai alle novità 2020/2021