Elementi ottici

Grande molteplicità di segnali

Grande molteplicità di segnali

Colori diversi, tipi di segnale diversi: in qualsiasi caso, il segnale perfetto per la vostra applicazione.

Torna a Colonne di segnalazione

Categorie

Cerca in Elementi ottici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

State cercando la segnalazione ottica giusta per l'indicazione di stato in macchine o impianti? Phoenix Contact vi offre cinque diversi colori con fino a cinque tipi di segnale differenti per ogni colore, ovvero 1.200 combinazioni.

I vantaggi

  • Ogni processo di segnalazione viene svolto mediante una grande varietà di segnali
  • Possibilità di scelta della sequenza degli elementi ottici grazie alla strutturazione modulare
  • Garanzia di lunga durata grazie agli elementi LED con una limitata corrente assorbita

Lunga durata grazie alla tecnologia LED

Gli elementi ottici di Phoenix Contact operano con l'avanzata tecnologia LED.

  • Lunga durata fino a 100.000 ore
  • Ridotto fabbisogno energetico
  • Resistente alle scosse e alle vibrazioni

Impossibile non notarli, grazie alla luce lampeggiante.

Le situazioni particolari necessitano di segnali particolari. In molte applicazioni, i segnali luminosi non possono essere ignorati. Gli elementi LED con luce lampeggiante sono pertanto la soluzione giusta e immancabile.

  • Impulsi luminosi irregolari
  • Elevata percezione anche con la coda dell'occhio
  • Nessun effetto di assuefazione, grazie alla casualità dei segnali luminosi

Sette segnali in un elemento

Se lo spazio a disposizione è limitato, con un unico elemento multicolore è possibile rappresentare fino a sette diversi stati della macchina. La luce fissa a più colori si accende, a seconda delle esigenze, in rosso, verde, giallo, blu, bianco, viola e turchese.

  • Minimo ingombro
  • Riduzione dei costi di gestione magazzino
  • Eliminazione di un'uscita digitale per l'azionamento di una colonnina semaforo
  • Non è necessaria l'installazione successiva di elementi ottici per l'integrazione di colori di segnalazione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi