Torna alla panoramica

Software di diagnostica e monitoraggio rete: FL VIEW

Automazione costante: il software FL VIEW rileva automaticamente la struttura di rete e i dispositivi dell'impianto e li visualizza in modo chiaro. I diversi colori vengono utilizzati per indicare lo stato dei dispositivi di rete e delle connessioni.

Tempi di risposta brevi per un'elevata disponibilità

Gestione di rete con FL VIEW  

Visualizzazione delle reti con FL VIEW

Con FL VIEW potrete ottimizzare la disponibilità della rete individuando i problemi con maggiore tempestività.

Ecco i possibili problemi:

  • Indirizzi IP doppi
  • Errori di comunicazione
  • Guasto ai dispositivi
  • Malfunzionamento o sovraccarico dei dispositivi
  • Presenza di hub o laptop non noti

Informazioni importanti sui dispositivi con un semplice clic

Visualizzazione delle informazioni sui dispositivi con FL VIEW  

Visualizzazione chiara delle informazioni sui dispositivi

È sufficiente selezionare un pulsante per conoscere tutte le principali informazioni sui dispositivi di rete. FL VIEW consente di visualizzare in una finestra tutti i dati standard disponibili tramite SNMP (IP, MAC, Location, Devicename).

Inoltre è possibile configurare liberamente altri due campi d'informazione.

Eventlog: per una panoramica di tutti i processi

Funzione Eventlog del software FL VIEW  

Visualizzazione tramite protocollo con Eventlog

Grazie alla funzione Eventlog, è possibile avere una panoramica di tutti i processi di rete. Il protocollo consente di ottenere informazioni dettagliate come, ad esempio, i momenti in cui le connessioni dei dispositivi si stabiliscono e si interrompono o anche informazioni sulle modifiche apportate alla topologia.

Inoltre, i nuovi filtri permettono di analizzare i dati rapidamente in base a determinati criteri.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi