Torna alla panoramica

Tool di gestione: il server OPC FL SNMP

I moderni impianti di automazione con comunicazione Ethernet sono spesso eterogenei e complessi. Questo è il motivo per cui la rapidità di diagnostica riveste un ruolo importante. I server OPC FL SNMP raccolgono informazioni sulla rete e sui dispositivi che possono essere lette tramite SNMP. Ciò significa che è possibile integrare i dispositivi basati su SNMP sia in centrali di controllo dei processi basate su OPC (SCADA) sia in sistemi di interfaccia uomo-macchina (HMI).

Rilevamento automatico dei dispositivi di rete

Scansione di rete automatica  

Scansione di rete con il server OPC SNMP

Il server OPC SNMP offre la possibilità di eseguire scansioni di rete automatiche. Il software ricerca le reti collegate e inserisce nel profilo di rete tutti i dispositivi noti con relativi nomi, parametri IP e dati SNMP.

Configurazione di rete con drag & drop

Catalogo dispositivi preconfigurato del server OPC SNMP  

Integrazione tramite drag & drop: il catalogo dispositivi del server OPC SNMP

Non potrebbe esserci metodo più rapido. Tramite drag & drop, è possibile spostare i dispositivi preconfigurati da un elenco alla rete. Il catalogo fornito contiene componenti di infrastruttura e controllori Phoenix Contact che l'utente deve semplicemente selezionare. I dati specifici sono già memorizzati.

È sufficiente inserire l'indirizzo IP corrispondente e il gioco è fatto.

Integrazione semplificata

Browser MIB  

Rapida individuazione dei dati SNMP con il browser MIB

Il MIB (Management Information Database) è un database contenente tutti i dati SNMP dei dispositivi e viene fornito dai produttori di dispositivi compatibili con SNMP.

Volete creare un profilo per il dispositivo in modo semplice e veloce? Il server OPC SNMP offre un browser MIB, che può essere utilizzato per ricercare nel MIB i dati per il profilo del dispositivo. In questo modo, è possibile integrare nella rete gli elementi desiderati con pochi clic del mouse.

Semplice integrazione di trap e allarmi

Finestra per l'impostazione di allarmi e trap  

Semplice configurazione delle segnalazioni d'allarme

Con il server OPC SNMP è possibile adattare i messaggi trap alle proprie esigenze in tutta semplicità. Inoltre, il server supporta i componenti ActiveX e consente quindi la semplice visualizzazione dei messaggi trap provenienti da varie applicazioni.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591