Software per la gestione della rete

Automazione in un clic

Automazione in un clic

Software ad alte prestazioni per il controllo e la gestione dell'automazione via Ethernet.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Software per la gestione della rete

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli strumenti software di Phoenix Contact è possibile monitorare e configurare l'impianto in modo intuitivo. A questo scopo vi offriamo soluzioni complete con le quali utilizzare in modo efficiente le reti Ethernet negli impianti di automazione.

I vantaggi

  • Facile messa in servizio e monitoraggio della rete grazie alla gestione del firmware e della configurazione
  • Rapidità nella diagnostica e nell'individuazione degli errori grazie al sistema di interrogazione costante dei dispositivi di rete
  • Pratica integrazione di dispositivi in software di visualizzazione basati su OPC e server OPC SNMP
  • Riduzione dei tempi di inattività e di fermo macchina grazie ai tempi di reazione brevi nella rete

Semplice messa in funzione e monitoraggio delle reti con FL NETWORK MANAGER

Software-per-la-gestione-della-rete  

FL NETWORK MANAGER semplifica la configurazione e la gestione del firmware

Il nuovo software per la gestione della rete FL Network Manager consente di mettere in funzione, con estrema semplicità, gli Switch Managed, i componenti WLAN e i dispositivi di sicurezza di Phoenix Contact. Permette inoltre di monitorare i componenti di rete e di aggiornare il firmware in base alle nuove versioni. La configurazione multi-device consente di risparmiare una considerevole quantità di tempo per la configurazione e l'utilizzo della vostra rete Ethernet.

  • Esecuzione semplice e rapida degli aggiornamenti dei firmware su più dispositivi
  • Pianificazione degli indirizzi IP per una rapida implementazione via DCP, BOOTP, DHCP
  • Panoramica completa di tutti i componenti tramite la scansione della rete, anche in caso di indirizzo IP sconosciuto
  • Server TFTP, DHCP/BOOTP integrati
  • Configurazione semplificata di molti componenti dell'infrastruttura di rete grazie all'opzione multi-device
  • Comunicazione sicura con i componenti di rete via SNMPv3
  • Configurazione di dispositivi compatibili con il protocollo SNMP grazie allo scripting

Comunicare in modo costante con i protocolli OPC e SNMP

Utilizzo del server SNMP OPC  

Software SNMP e OPC per una comunicazione costante

Con il server FL SNMP OPC Phoenix Contact vi offre una soluzione software per il collegamento dei protocolli OPC e SNMP standardizzati, utilizzabili in tutto il mondo. Il software permette lo scambio di dati per la visualizzazione basato su OPC e componenti di automazione SNMP.  In questo modo garantiamo una comunicazione affidabile fra gli strumenti di gestione della rete, l'hardware di automazione e il software di visualizzazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


FL Network Manager

Panoramica e funzioni del software


FL Network Manager

Installazione del firmware e backup della configurazione