Installazione di rete

Per tutte le reti

Per tutte le reti

Che si tratti di cavi in fibra ottica o in rame, qui troverete numerosi materiali per la vostra installazione.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Installazione di rete

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Installate voi stessi la vostra rete completa: noi vi offriamo il nostro supporto. Phoenix Contact fornisce tutti i componenti e gli strumenti necessari per l'installazione flessibile sul posto.

I vantaggi

  • Tutto da un unico fornitore, con l'ampia gamma di prodotti
  • Installazione rapida: cavi preconfezionati, tagliati su misura in maniera personalizzata
  • Pratico confezionamento sul posto con l'utensile di installazione ad alta prestazione

Reti in fibra ottica (FO)

Cavo FO  

Vasto assortimento di cavi e connettori

Per grandi distanze e collegamenti a potenziale zero dei componenti di rete, scegliete la fibra ottica. Phoenix Contact offre un assortimento di prodotti a 360° per la tecnica di installazione della fibra ottica:

  • Cavo FO in diverse varianti, anche per Ethernet
  • Connettore FO per l'autoassemblaggio
  • Valigetta per il confezionamento
  • Misuratori FO

Accessori fondamentali come giunti o canalizzazioni a muro completano il pacchetto.

Installazione di rete a base di rame

Componenti di rete: connettori, patch panel, isolatore e cavi  

Componenti per una corretta installazione di rete

La scelta migliore per un'installazione corretta negli edifici è l'installazione di rete a base di rame. Phoenix Contact offre tutti i componenti e gli accessori per la vostra rete Ethernet:

  • Cavo di rete al metro
  • Cavo patch
  • Componenti passivi come patch panel e isolatori di rete
  • Utensili e connettori in diverse versioni

Isolatore galvanico di rete

Isolatore galvanico Ethernet FL ISOLATOR  

Isolatore galvanico Ethernet

Le differenze di potenziale in ambiente industriale sono un problema costante per la trasmissione sicura dei dati. Per la separazione galvanica in reti Ethernet basate su rame utilizzate l'isolatore FL ISOLATOR.

Grazie all'affidabile separazione fino a 4 kV potete proteggere in modo sicuro le vostre apparecchiature Ethernet e le interfacce. L'immunità ai disturbi viene così aumentata considerevolmente.

L'isolatore FL ISOLATOR è disponibile anche a scelta con la connessione M12 e con la custodia per il montaggio a parete.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi