Infrastruttura di rete per IEC 61850

Infrastruttura di rete in conformità con IEC 61850-3/IEEE 1613

Infrastruttura Ethernet robusta

Automazione affidabile di impianti per la produzione di energia.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Infrastruttura di rete per IEC 61850

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Lo standard IEC 61850 stabilisce requisiti speciali per i componenti di rete: a seconda del luogo di utilizzo occorre soddisfare requisiti ambientali estremamente alti, come specificato dagli standard IEC 61850-3 e IEEE 1613. I nuovi switch, convertitori di supporti e moduli di ridondanza soddisfano questi requisiti e assicurano un'alta disponibilità per l'automazione di impianti per la produzione di energia.

I vantaggi

  • Utilizzabili nelle condizioni ambientali elettromagnetiche, elettrostatiche e climatiche più difficili grazie alla conformità con IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Trasmissione dati affidabile e priva di errori su grandi distanze grazie alla tecnologia a fibra ottica
  • Ampia disponibilità di porte e affiancabilità diretta in caso di spazi ridotti nel quadro elettrico
  • Grande sicurezza dell'investimento grazie a prodotti ad alto grado di interoperabilità secondo gli standard di rete IEEE e IEC 61850
  • Realizzare reti ad alta disponibilità è semplice: nessun ritardo o nessuna perdita di pacchetti in caso di guasto dei componenti di rete con il modulo di ridondanza PRP

Switch per l'automazione di impianti per la produzione di energia

Switch Industrial Ethernet in conformità con IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switch Industrial Ethernet in conformità con IEC 61850-3/IEEE 1613

Con gli switch Industrial Ethernet per guide di montaggio (FL  SWITCH 3000E) realizzate in modo flessibile connessioni di rete centralizzate e decentralizzate in impianti per la produzione di energia oppure per l'utilizzo in quadri elettrici da 19 pollici (FL SWITCH 4800E).

I vantaggi:

  • Utilizzabile nelle condizioni ambientali elettromagnetiche, elettrostatiche e climatiche più difficili secondo gli standard IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Impiego in condizioni climatiche estreme grazie al range di temperature da -40 °C a +70 °C
  • Meccanismi di ridondanza rapidi per una disponibilità elevata

FL SWITCH 3000E per la guida di montaggio:

  • Flessibilità grazie a porte in diverse versioni da 10/100 MBit/s e porte SFP a 100 MBit/s con connessione LC

FL SWITCH 4800E per l'impiego in quadri elettrici da 19 pollici

  • Ampia disponibilità di porte e affiancabilità diretta per spazi ridotti
  • Alimentazione di tensione ridondante e intercambiabile e tensioni di esercizio speciali (opzionale)

Moduli di ridondanza per una disponibilità elevata in impianti per la produzione di energia

Moduli di ridondanza per la ridondanza di rete parallela con PRP  

Moduli di ridondanza per la ridondanza di rete parallela con PRP

Nelle reti energetiche è importante una sicurezza particolarmente elevata. I moduli di ridondanza PRP consentono una ridondanza parallela senza tempi di commutazione in caso di guasto e garantiscono una disponibilità elevata della rete.

I vantaggi in un colpo d'occhio:

  • Integrazione di dispositivi non PRP in reti parallele per la massima disponibilità
  • Nessun tempo di commutazione per un funzionamento senza interruzioni in caso di guasto
  • Nessuna perdita di pacchetti in caso di guasto di una rete o di singoli componenti di rete
  • Utilizzabile nelle condizioni ambientali elettromagnetiche, elettrostatiche e climatiche più difficili grazie alla conformità con IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Semplice maneggiabilità grazie alla messa in servizio senza configurazione

 

Convertitori di supporti robusti

Convertitori di supporti industriali in conformità con IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Convertitori di supporti per applicazioni Ethernet in tempo reale

In una custodia metallica robusta, il nuovo convertitore di supporti in fibra di vetro soddisfa i rigidi requisiti ambientali FL MC 2000E LC e viene impiegato nell'ambiente energetico in conformità con lo standard IEC 61850-3.

I vantaggi:

  • Trasmissione dati tramite fibra ottica per una prestazione e una sicurezza di trasmissione ottimale
  • Particolarmente resistente ai disturbi elettromagnetici grazie alla trasmissione ottica
  • Utilizzo in condizioni climatiche estreme grazie al range di temperature da -40 °C a +75 °C
  • Connessioni ridondanti per l'alimentazione di tensione a 24 V DC e 48 V DC
  • La funzione LFP (Link Fault Pass Through) garantisce un monitoraggio permanente del link e una maggiore affidabilità dell’impianto
  • Il modo operativo Ethernet Pass Through permette tempi di ritardo molto brevi, pari 700 ns; per questa ragione i convertitori di supporti sono l'ideale in applicazioni nelle quali il tempo è fondamentale

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Ridondanza di rete con PRP

Principio di funzionamento del meccanismo di ridondanza PRP

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi