Custodia multifunzionale

Custodia multifunzionale

Praticità di collegamento e risparmio di spazio

Risorse per il cablaggio ridotte al minimo grazie al sistema di collegamento frontale preassemblato e al connettore per guide di montaggio

Torna a Custodia per l'elettronica

Categorie

Cerca in Custodia multifunzionale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con le custodie per l'elettronica ME-PLC e ME-IO potrete disporre di un sistema di custodia multifunzionale con cui sviluppare nuovi sistemi di dispositivi.

I vantaggi:

  • Flessibilità nella scelta del sistema di collegamento
  • Cablaggio pratico e rapido tramite i collegamenti nella parte anteriore
  • Semplice realizzazione dei sistemi di dispositivi modulari con il connettore bus per guide di montaggio
  • Ampio spazio per l'elettronica sul circuito stampato
  • Elevata disponibilità grazie alla particolare stabilità sulla guida di montaggio

Serie ME-IO

Sistema di custodia ME-IO  

Custodia multifunzionale ME-IO

Il sistema di custodia ME-IO è particolarmente indicato per applicazioni in cui lo spazio di installazione è limitato. La connessione Push-in frontale e l'esecuzione compatta consentono di realizzare piccoli dispositivi con un numero massimo di 36 poli.

  • Larghezza minima di soli 18,8 mm
  • Connessione Push-in con fino a 36 poli nella parte anteriore della custodia
  • Connettori ponticellati come connessione TWIN sostituiscono i capicorda TWIN
  • Molteplici combinazioni di coperture e connettori possibili nella parte anteriore

Serie ME-PLC

Sistema di custodia ME-PLC  

Custodia multifunzionale ME-PLC

Il sistema di custodia ME-PLC è ideale per applicazioni con elevato fabbisogno di spazio di installazione e sistema di collegamento frontale. In combinazione con un'ampia superficie di equipaggiamento del circuito stampato e connettori bus per guida di montaggio, questo sistema di custodia offre un'elevata funzionalità per le più svariate applicazioni.

  • Sovradimensionamento della custodia
  • Connettore bus per guida di montaggio per layout personalizzati di circuito stampato
  • Tecnica di connessione dei circuiti stampati posizionabile nella parte anteriore
  • Sistema di collegamento a innesto o saldato

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Custodia multifunzionale ME-PLC

Custodia multifunzionale per l'elettronica per controlli open loop complessi.


Sistema di custodia compatto

Molteplici possibilità di collegamento nella parte anteriore della custodia.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi