Custodie multifunzionali ME-IO

Custodie multifunzionali ME-IO

Sistema di custodie con connessione frontale

Una custodia, molteplici possibilità di connessione: questo è il principio del sistema di custodia ME-IO.

Torna a Custodia multifunzionale

Categorie

Cerca in Custodie multifunzionali ME-IO

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema di custodia ME-IO è particolarmente indicato per applicazioni in cui lo spazio di installazione è limitato. La connessione Push-in frontale e l'esecuzione compatta consentono di realizzare piccoli dispositivi con un numero massimo di 54 poli.

I vantaggi:

  • Tre larghezze di modulo (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) per un'ampia varietà di applicazione
  • Pratiche connessioni frontali per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Elevata densità di connessione: connettori a 4 e 6 poli con passo 3,45 mm e 5,0 mm
  • Diverse combinazioni di coperture per custodia e connettori
  • I connettori ponticellati come connessione TWIN prendono il posto dei capicorda montati TWIN

sistema completo per accoppiatore bus di campo e controllori

sistema completo per accoppiatore bus di campo e controllori  

sistema completo per accoppiatore bus di campo e controllori

La famiglia di prodotti ME-IO offre varianti di custodie e accessori speciali per il montaggio di un sistema completo costituito da controllore, accoppiatore bus e moduli I/O singoli. I vari tipi e le diverse tecniche di collegamento consentono soluzioni di collegamenti altamente flessibili.

  • La tipologia ad L per un'ottimale integrazione di connettori dati come RJ45 e D-SUB
  • Montaggio di circuiti stampati flessibile, sia verticalmente che orizzontalmente rispetto alla guida DIN
  • Connettore bus per guide di montaggio per la comunicazione trasversale del modulo

Semplicità d'installazione e smontaggio

Semplicità dinstallazione e smontaggio  

Semplicità d'installazione grazie al sistema Lock & Release

Il sistema Lock & Release consente di bloccare e sbloccare i connettori in modo semplice e rapido.

  • Rapida sostituzione di un modulo senza complesse operazioni di connessione
  • Nessun utensile speciale necessario
  • Blocco sicuro

Cablaggio veloce

Cablaggio veloce  

Cablaggio rapido con la connessione a molla Push-in

Grazie alla connessione Push-in, è possibile eseguire il cablaggio senza utensili e in modo semplice e veloce.

  • Fino a 54 poli per modulo
  • Dimensioni: 18,8 mm, 37,5 mm e 75,2 mm
  • Varianti di spine TWIN

Tecnica di connessione personalizzata

Tecnica di connessione personalizzata  

Ampia scelta di tecnica di connessione

Equipaggiate la vostra elettronica con le nuovissime interfacce di comunicazione. A tale scopo vi offriamo la connessione più adatta e la necessaria lavorazione sulla custodia.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Connettore bus per guide di montaggio

Connettore bus per guide di montaggio  

Connettore bus per guida di supporto a 5 poli

TBUS è un connettore bus a 5 poli integrato nella guida di supporto destinato all'alimentazione e alla trasmissione dei dati. Collega tra loro i vari moduli elettronici montati sulla guida di supporto. Scollegando un apparecchio dalla rete non viene interrotta la sequenza dei contatti.

  • Trasmissione dati parallela con fino a 5 poli realizzabile nella guida
  • Cinque contatti dorati per la trasmissione di fino a 8 A e 125 V

Connessione alle custodie ME-MAX

Connessione alle custodie ME-MAX  

Collegate le custodie ME-IO e ME-MAX

Utilizzate le custodie ME-MAX per ampliare il vostro sistema di apparecchiature basato su ME-IO, ad esempio con unità CPU o moduli Ethernet. Collegate tutti i moduli con il connettore TBUS.

  • Utilizzabile con tutte le varianti della serie ME-MAX
  • Condivisione del connettore TBUS per un collegamento facile e sicuro

Indicatore di segnali ottico

Indicatore di segnali ottico  

Indicatore di segnali ottico

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, offriamo come servizio l'elaborazione delle custodie per l'elettronica.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Custodie multifunzionali ME-IO

Soluzioni di custodie personalizzate per sistemi di regolazione e controllo modulari

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi