Interruttori di protezione elettronici multicanale

Interruttori di protezione elettronici multicanale

Protezione all'insegna della praticità

Facilità nell'utilizzo, gestione semplice e intuitiva: la protezione ottimale per il vostro impianto.

Torna a Interruttori di protezione

Categorie

Cerca in Interruttori di protezione elettronici multicanale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli interruttori di protezione elettronici multicanale CBM e CBMC offrono maggiore funzionalità in meno spazio. Grazie alla connessione Push-in sono particolarmente indicati per il settore dei costruttori di macchine e per le tecnologie di controllo.

I vantaggi

  • Impiego versatile grazie ai differenti livelli di corrente nominale disponibili
  • Installazione semplice e dall'ingombro ridotto grazie alla forma compatta e alla connessione Push-in
  • Sicurezza degli impianti aumentata grazie al blocco elettronico delle correnti nominali impostate
  • Differenti possibilità di impiego grazie all'ampio range di temperature e all'elevata resistenza a vibrazioni e urti

CBM - Interruttori di protezione con procedura guidata per la regolazione della corrente nominale

Interruttori di protezione CBM a 4 e 8 canali  

Interruttori elettronici di sicurezza multicanale CBM

Gli interruttori di protezione multicanale CBM proteggono dalle correnti di sovraccarico e di corto circuito, da quattro a otto canali. Grazie alla procedura guidata per la regolazione delle correnti nominali, l'impostazione più adeguata per le varie utenze diventa un gioco da ragazzi.  Le impostazioni selezionate sono bloccate elettronicamente. Questo consente di evitare il rischio di accidentali impostazioni errate.

Il sistema di segnalazione preventiva integrato garantisce una riduzione dei guasti. Al raggiungimento dell'80% della corrente nominale impostata per un canale, si verifica una segnalazione tramite l'apposito LED. Inoltre, l'uscita separata del segnale può essere utilizzata per una segnalazione remota.

La limitazione attiva della corrente consente sfruttare al meglio l'alimentazione collegata a monte. Questo permette l'impiego di alimentatori switching di dimensioni minori e impedisce indesiderate irruzioni della tensione.

CBMC - Interruttori di protezione ultracompatti

Interruttori di protezione CBMC a 4 canali  

Interruttori di protezione elettronici compatti CBMC

Il nuovo interruttore di protezione elettronico CBMC risponde alle specifiche esigenze del cliente, combinando una struttura compatta con la possibilità di configurazioni personalizzate. I quattro canali possono essere impostati, in modo semplice e senza attrezzi, mediante i tasti a LED.

Anche per il dispositivo CBMC, il sistema integrato di segnalazione preventiva garantisce una riduzione dei guasti. Al raggiungimento dell'80% della corrente nominale impostata per un canale, viene trasmessa una segnalazione tramite il corrispondente LED.

CBMC è la soluzione ideale anche per circuiti NEC Classe 2. I dispositivi configurabili con un range da uno fino a quattro Ampere offrono una protezione ottimale per cavi e sensori grazie al fusibile d'uscita supplementare.

Questo significa che è possibile regolare le correnti in modo semplice e flessibile, risparmiando spazio e proteggendo tutte le applicazioni in modo sicuro con un unico dispositivo.

Ottenete una protezione ottimale per il vostro impianto e ordinate gli articoli già preconfigurati in base alle vostre esigenze.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Dispositivi di protezione – Interruttori di protezione

Assistenza


Interruttori di protezione CBMC

Compatti e configurabili secondo le esigenze


Interruttori di protezione CBMC

Compatto e configurabile secondo le esigenze


Limitazione di corrente: che cos'è?

Funzionamento degli interruttori di protezione, con e senza limitazione di corrente attiva

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Device_circuit_breakers_P-17-01/d64f52ef-4caf-41d5-9268-3fff1b9bfb97

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi