Motor starter

Motor starter

Gestione intelligente dei motori

Commutazione e inversione rapida e affidabile dei motori con i relè statici trifase.

Torna a Interruttori elettronici ed elettronica di potenza

Categorie

  • Relè statici trifase - collegabili in rete
    Relè statici trifase - collegabili in rete

    Integrazione in sistemi di bus di campo mediante il collegamento del sistema INTERFACE. Trasmettete i dati di processo e collegate in rete i dispositivi con il sistema Interface e le varianti IO-Link.

  • Relè statici trifase - modulari
    Relè statici trifase modulari

    CONTACTRON pro è la nuova serie di prodotti Phoenix Contact espandibile in maniera modulare, che offre un'integrazione semplificata della sicurezza. Tutto basato sulla tecnologia ibrida.

  • Relè statici trifase stand-alone
    Relè statici trifase stand-alone

    Relè statici trifase costituiti da avviatori diretti e invertiti dotati di diverse funzioni, come ad esempio l'arresto di emergenza e la protezione motore.

Cerca in Motor starter

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i relè statici trifase compatti Stand-Alone, modulari e collegabili in rete, è possibile commutare i motori in modo sicuro e affidabile. I dispositivi trovano applicazione ovunque sia necessario invertire e proteggere motori asincroni trifase da 50 W a 3 kW. La gamma di relè statici trifase è costituita da avviatori diretti e invertiti, disponibili con diversi funzioni, come ad esempio l'arresto di emergenza e la protezione del motore.

I vantaggi

  • Ingombro ridotto grazie al design compatto: solo 22,5 mm di larghezza
  • Elevata affidabilità degli impianti grazie a una durata di servizio 10 volte maggiore con la tecnologia ibrida
  • Cablaggio rapido grazie al circuito per il blocco integrato e al cablaggio dei carichi
  • Protezione del motore regolabile fino a 9 A
  • Collegamento al bus di campo flessibile e semplice con l'apposito gateway
  • Arresto di gruppo semplificato tramite connettore bus per guide di montaggio DIN dopo l'arresto di emergenza, grazie al relè di sicurezza a monte
  • Gli starter per motori sono parte del sistema COMPLETE line

Tecnologia ibrida CONTACTRON

Tecnologia ibrida CONTACTRON

Durata dieci volta maggiore con la tecnologia ibrida CONTACTRON: sperimentate una maggiore affidabilità degli impianti grazie alla combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm:path:/itit/web/main/products/subcategory_pages/Electronic_switching_devices_and_motor_controls_P-02/a556213a-e487-4921-9d35-eae9e237651b

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi