Morsetti per la connessione motore

Connessione motore semplificata

Connessione motore semplificata

Eseguite il cablaggio dei vostri motori in modo veloce e salvaspazio.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti per la connessione motore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per semplificare la connessione motore utilizzate i morsetti componibili a quattro piani per sezioni nominali fino a 6 mm². I morsetti consentono una semplice ripartizione del potenziale grazie ai vani funzionali a ogni livello.

I vantaggi

  • Salvaspazio: tre potenziali possibili in una sola cassetta terminale
  • Possibilità di ponticellamento per la facile distribuzione delle fasi a ogni livello
  • Disposizione chiara grazie alle ampie superfici di marcatura

Connessione motore veloce e salvaspazio

Cablaggio compatto di motori trifase  

Cablaggio compatto di motori trifase

Con i morsetti per connessione motore delle serie DLK … e VIOK … il cablaggio di motori trifase avviene nel minimo ingombro su una larghezza morsetto di soli 6,2 mm e con un collegamento fino a 6 mm². La possibilità di ponticellamento per la facile distribuzione delle fasi a ogni livello consente di ridurre il tempo di cablaggio.

Morsetti per la connessione di motori monofase

Cablaggio compatto di motori monofase  

Cablaggio compatto di motori monofase

Con i morsetti per installazione UTI cablate i motori monofase nel minimo ingombro su una larghezza di morsetto di soli 5,2 mm. La possibilità di ponticellamento per la facile distribuzione delle fasi a ogni livello consente di ridurre il tempo di cablaggio.
Ogni punto di connessione offre un contatto di prova aggiuntivo per connettore di prova con diametro di 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi