Gestione motore

Commutazione e protezione

Commutazione e protezione

Con la gestione motore è possibile riconoscere tutti gli stati di carico critici in modo rapido ed efficace.

Torna a Interruttori elettronici e controllo motore

Categorie

Cerca in Gestione motore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Proteggete i vostri motori e i vostri impianti: la gestione motore di Phoenix Contact unisce il riconoscimento di sovraccarico e di carico insufficiente in un unico dispositivo. In caso d'emergenza protegge il motore e disattiva l'azionamento.

I vantaggi

  • Protezione motore completa integrata grazie alla funzione per bimetalli e all'analisi del termistore
  • Protezione di parti di impianto di alto livello grazie alle soglie di segnalazione e commutazione liberamente parametrabili
  • Acquisizione dati di produzione ed energetici senza sensori dispendiosi
  • Opzionalmente: pratico collegamento a Profibus tramite connettore a T

Monitoraggio affidabile, controllo rapido e preciso

Pompe con gestione motore integrata  

Pompe con gestione motore integrata

La gestione motore di Phoenix Contact controlla il sovraccarico e il carico insufficiente, la funzionalità, l'imbrattamento e l'usura dei motori, proteggendo, ad esempio pompe, attuatori, ventole e macchine utensili.

Collegate più moduli di gestione motore EMM a Profibus. Tutti i moduli di gestione collegati possono essere configurati tramite il software FDT/DTM, di semplice utilizzo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Motor Management con misurazione della potenza attiva

Scoprite come il Motor Manager CONTACTRON protegge i motori e gli impianti.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi