Gestione di macchine e motori

Relè statici trifase - collegabili in rete

Protezione, misurazione e monitoraggio vantaggiosi

Rilevate tutti gli stati di carico critici e misurate in modo preciso l'energia di motori e macchine.

Torna a Interruttori elettronici ed elettronica di potenza

Categorie

  • Elenco Accessori per la gestione di macchine e motori
    Elenco Accessori per la gestione di macchine e motori

    I numerosissimi accessori per la gestione di macchine e motori semplificano l'uso, la manutenzione e l'installazione.

  • Elenco prodotti Gestione di macchine e motori
    Elenco prodotti Gestione di macchine e motori

    Il Motor Management offre in un unico dispositivo il riconoscimento del sovraccarico e della mancanza di carico. In caso d'emergenza protegge il motore e disattiva l'azionamento. La gestione macchine elettronica combina una misurazione precisa dell'energia con la visualizzazione e il monitoraggio dei principali parametri.

Cerca in Gestione di macchine e motori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Proteggete i vostri motori e i vostri impianti: la gestione motore di Phoenix Contact unisce in un unico dispositivo il riconoscimento di sovraccarico e di carico insufficiente. In caso d'emergenza protegge il motore e disattiva l'azionamento.

Monitorare motori e impianti: i controllori combinano una misurazione precisa dell'energia con la visualizzazione e il monitoraggio dei principali parametri di motori, macchine o altre utenze trifase.

I dati di processo sempre sott'occhio: ad esempio le grandezze elettriche (U, I, P, cos phi, S, B), le ore di esercizio e i cicli di operazioni.

I vantaggi

  • Protezione motore completa integrata grazie alla funzione per bimetalli e all'analisi del termistore
  • Protezione di parti di impianto di alto livello grazie alle soglie di segnalazione e commutazione liberamente parametrizzabili
  • Acquisizione dati di produzione ed energetici senza sensori dispendiosi
  • Interfaccia connettore bus per guide di montaggio per il collegamento diretto e la trasmissione dei dati di processo
  • Maggiore disponibilità dell'impianto grazie a intervalli di manutenzione basati sui dati di processo
  • Flessibilità per l'utilizzo all'interno dell'armadio di comando centrale e nella scatola di comando decentrata
  • La gestione del motore e delle macchine sono parte del sistema COMPLETE line

Motor Manager: sorveglianza affidabile

Monitoraggio affidabile, controllo rapido e preciso

I Motor Manager di Phoenix Contact monitorano il sovraccarico e il sottocarico, il funzionamento, l'imbrattamento e l'usura dei motori. È così possibile proteggere costantemente pompe, servocomandi, ventole, nastri trasportatori e macchine utensili.

Parametrizzazione semplice

La parametrizzazione avviene secondo il concetto FDT/DTM con IFS-Conf-Software di Phoenix Contact.

Controllori per motori: vantaggiosa misurazione del consumo energetico

Misurazione precisa grazie al trasformatore di corrente esterno

Grazie alla combinazione della gestione elettronica della macchina e del trasformatore di corrente esterno, il monitoraggio di motori, macchine e utenze trifase diventa un'operazione vantaggiosa. Sono disponibili due varianti con campi di corrente fino a 90 A e 160 A.

Comunicazione semplice ed affidabile

Collegate i Motor Manager tramite gateway a tutti i comuni sistemi di bus di campo (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Comunicazione universale per Industrie 4.0, grazie alla trasmissione dati opzionali via OPC UA.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi