Torna alla panoramica

Controllo tensione

Sovratensioni o sottotensioni spesso hanno effetti dannosi e possono arrestare il funzionamento di alcuni componenti dell'impianto. Proteggete le macchine e gli impianti controllando le tensioni.

Esempi di applicazione

Controllo minima tensione di una batteria  

Controllo minima tensione di una batteria

  • Controllo minima tensione delle batterie
  • Controllo della velocità di motori DC
  • Controllo valori limite in macchine e impianti
  • Controllo dell'alimentazione di tensione in macchine e impianti
  • Protezione contro la distruzione di utenze in presenza di reti di alimentazione instabili

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591