Torna alla panoramica

Controllo del carico (cos φ)

Proteggete il vostro impianto dai danni causati da sovraccarico, blocchi o funzionamento errato attraverso la valutazione precisa del fattore di potenza o della potenza attiva.

Esempi di applicazione

Controllo del carico di motori elettrici  

Relè di monitoraggio in combinazione con trasformatori di corrente per motori elettrici di grandi dimensioni

  • Controllo del carico senza sensori aggiuntivi. Anche per motori di dimensioni particolarmente grandi, in combinazione con un trasformatore di corrente.
  • Rilevamento di una pressione eccessiva nelle tubazioni
  • Cinghie trapezoidali (slittamento e rottura)
  • Portata di impianti di climatizzazione e aerazione
  • Controllo usura utensili
  • Funzionamento a secco e portata di pompe

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591