Monitoraggio modulare nelle pale del rotore per impianti a energia eolica

Monitoraggio modulare nelle pale del rotore per impianti a energia eolica

Monitoraggio continuo dello stato

Utilizzate soluzioni affidabili per aumentare la resa del vostro impianto.

Torna a Monitoraggio e diagnosi

Categorie

  • Elenco prodotti: Monitoraggio modulare delle pale del rotore
    Monitoraggio delle pale del rotore

    Phoenix Contact offre un monitoraggio modulare delle pale del rotore derivante dalla misurazione della corrente, dalla rilevazione della presenza di ghiaccio e dal monitoraggio del carico per la massima disponibilità di impianti a energia eolica.

Cerca in Monitoraggio nelle pale del rotore per impianti a energia eolica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact offre un monitoraggio modulare delle pale del rotore derivante dalla misurazione della corrente, dalla rilevazione della presenza di ghiaccio e dal monitoraggio del carico. La nostra soluzione è disponibile in diverse varianti e può essere integrata in modo affidabile anche in sistemi esistenti.

I vantaggi

  • Massima disponibilità degli impianti ad energia eolica anche in condizioni estreme
  • Manutenzione programmata e regolazione della parametrizzazione tramite accesso remoto
  • Facile integrazione in impianti esistenti grazie alle interfacce aperte
  • Riconoscimento tempestivo dei danni e intervalli di manutenzione ottimizzati grazie al monitoraggio continuo

Caratteristiche principali

  • Sistema modulare basato su un comando della PLCnext Technology
  • Misurazione della temperatura e rilevazione della presenza di ghiaccio esternamente alla pala del rotore
  • Misurazione dell'esposizione ai fulmini
  • Misurazione e analisi dei carichi
  • Integrazione di modelli Matlab Simulink

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Sistema di monitoraggio delle pale del rotore

Sistema completo per il monitoraggio globale delle pale del rotore