Custodia modulare ME

Custodia modulare ME

Sistemi di custodie modulari

Realizzate il vostro dispositivo con i nostri sistemi di custodie modulari semplici da installare

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodia modulare ME

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con le custodie per l'elettronica ME i circuiti stampati diventano moduli elettronici semplici da installare. La tecnologia di connessione variabile, i connettori bus e la modularità assicurano una progettazione specifica delle applicazioni. Molteplici opzioni di personalizzazione consentono di ampliare la gamma di custodie personalizzate.

I vantaggi:

  • Ampia gamma di tecnologie di connessione per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Tempi di installazione ridotti grazie alle guide di scorrimento all'interno della custodia
  • Connettori per guida di montaggio opzionali con cinque contatti in parallelo o quattro contatti in parallelo e un contatto seriale per una comunicazione componente-componente efficiente
  • Contatto di terra funzionale integrato nella custodia e connettore bus con max. 12 poli

Tempi di installazione ridotti grazie alle guide di scorrimento all'interno della custodia

Tempi di installazione ridotti grazie alle guide di scorrimento allinterno della custodia  

Tempi di installazione ridotti grazie alle guide di scorrimento all'interno della custodia

La serie ME può essere personalizzata per il vostro dispositivo, risparmiando tempo e spazio.

  • La guida di montaggio viene sfruttata al massimo grazie alle diverse dimensioni dello spessore, da 12,5 a 90 mm
  • Utilizzo di morsetti per circuiti stampati a vite o a molla per un massimo di due livelli, e morsetti ad innesto per un massimo di tre livelli

Apertura semplificata

Apertura semplificata  

Apertura semplificata in caso di manutenzione

La custodia può essere comodamente aperta grazie ad una pressione sul gancio per lo sblocco, utilizzando ad esempio un cacciavite.

Connettori bus per guide di montaggio

Connettori bus per guide di montaggio  

Connettori bus per guide di montaggio

TBUS è un connettore bus a 5 poli integrato nella guida di montaggio destinato all'alimentazione e alla trasmissione dei dati. Collega tra loro i vari moduli elettronici montati sulla guida di montaggio. Scollegando un apparecchio dalla rete non viene interrotta la sequenza dei contatti.

  • Trasmissione dati seriale e parallela con un massimo di 5 poli realizzabile nella guida di montaggio
  • Cinque contatti dorati per la trasmissione di fino a 8 A e 125 V

Indicatore di segnali ottico

Fibra ottica  

Integrazione semplice di indicatori di segnali ottici

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, come servizio di assistenza possiamo elaborare custodie per l'elettronica personalizzate.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

Custodie per l'elettronica modulari di Phoenix Contact

Le custodie modulari consentono di proteggere completamente il circuito stampato, utilizzando una soluzione ottimale per ogni esigenza. Risparmiate contemporaneamente spazio, tempo e costi. Approfittate dell'ampia gamma di opzioni disponibili. Utilizzate custodie sicure, resistenti e collaudate per dispositivi (semi)industriali. Le nostre custodie consentono di sfruttare in modo ottimale lo spazio nell'applicazione grazie alla disponibilità di differenti larghezze e altezze.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema custodia modulare ME-MAX

Sistema custodia con struttura a dischi flessibile