Custodie modulari BC

Custodie modulari BC

Supportare l'automazione degli edifici in modo che sia orientata al futuro

Caratteristiche principali della serie BC: tecnologie di connessione dei circuiti stampati e connettori bus per guide DIN a 16 poli liberamente selezionabili.

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodie modulari BC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie modulari per l'elettronica della serie BC sono la soluzione ideale per le applicazioni orientate al futuro nell'automazione degli edifici. Le custodie per l'elettronica si distinguono per il design moderno, la tecnica di connessione dei circuiti stampati versatile e l'efficiente connettore bus per guide di montaggio. Le custodie BC sono adatte al montaggio diretto sulla parete o per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880.

I vantaggi:

  • Massima flessibilità garantita dalle varie larghezze disponibili e dalla possibilità di scegliere la tecnologia di connessione dei circuiti stampati desiderata
  • Dimensioni della custodia e di montaggio a norma per l'impiego nei ripartitori
  • Rapidità di installazione o sostituzione dei moduli senza interruzione del collegamento grazie al connettore HBUS
  • Connettore bus per guida DIN a 16 poli per la comunicazione modulare in seriale e parallelo
  • Flessibile elaborazione dei dispositivi: organizzazione dei circuiti stampati in tre differenti dimensioni
  • Le differenti versioni dei coperchi consentono di sfruttare al meglio le caratteristiche degli apparecchi

Massima flessibilità

Massima flessibilità  

Massima flessibilità grazie alla possibilità di selezionare la tecnologia di connessione

Una diversa definizione della flessibilità con l'innovativa parte superiore modulare. Sarete voi stessi a decidere dove è necessario più spazio e a configurare la parte superiore della custodia a seconda dell'applicazione. Si tratta della prima custodia in grado di adeguarsi ai vostri requisiti di configurazione.

  • Geometria delle custodie conforme alle norme secondo DIN 43880 per il montaggio di dispositivi nei ripartitori di distribuzione
  • Precisa integrazione delle varie tecnologie di connessione

Libera scelta della tecnica di connessione dei circuiti stampati

Libera scelta della tecnica di connessione dei circuiti stampati  

Connessione liberamente selezionabile

Il fattore che rende versatile la serie BC è la libera scelta della tecnologia di connessione per i circuiti stampati. Le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact offrono diverse opzioni per l'installazione:

  • BC...U11 con spazio di installazione ridotto nelle connessioni per circuiti stampati: ideale per COMBICON compact
  • BC...U22 con spazio di installazione nelle connessioni per circuiti stampati: per connettori dati e tecnologie di connessione tradizionali

Diverse varianti di coperchio

Diverse varianti di coperchio  

Diverse varianti di coperchio

La versatilità che contraddistingue la serie BC è evidente anche nel design del coperchio. In base all'utilizzo del dispositivo, il coperchio è disponibile in versione trasparente o grigia; inoltre può essere sigillato.

  • Coperchio trasparente, apribile manualmente, con scheda in plastica per l'integrazione di display o elementi di controllo
  • Possibilità di sigillatura del coperchio

Connettori bus per guide DIN

Connettori bus per guide DIN  

Connettori bus per guide DIN

Assicuratevi di collegare i moduli in modo semplice e veloce:
il connettore bus è la chiave per realizzare i moduli funzionali con trasmissione seriale o in parallelo dei dati e dell'energia (alimentazione 4, seriale 2, in parallelo 10)

  • Semplice installazione del modulo, nessuna interruzione del collegamento in caso di sostituzione e cablaggio semplificato
  • 16 contatti dorati per la massima conduttività

Indicatore di segnali ottico

Fibra ottica  

Indicatore di segnali ottico

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, possiamo elaborare custodie per l'elettronica personalizzate.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

Custodie per l'elettronica modulari di Phoenix Contact

Le custodie modulari consentono di proteggere completamente il circuito stampato, utilizzando una soluzione ottimale per ogni esigenza. Risparmiate contemporaneamente spazio, tempo e costi. Approfittate dell'ampia gamma di opzioni disponibili. Utilizzate custodie sicure, resistenti e collaudate per dispositivi (semi)industriali. Le nostre custodie consentono di sfruttare in modo ottimale lo spazio nell'applicazione grazie alla disponibilità di differenti larghezze e altezze.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Sistema custodia modulare BC

Sistema custodia modulare per l'automazione di edifici.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi