Custodia modulare

Custodia modulare

Protezione flessibile

Realizzate soluzioni flessibili e su misura per le vostre esigenze.

Torna a Custodia per l'elettronica

Categorie

  • Custodia modulare ME-MAX
    Custodia modulare ME-MAX

    Con spessori compresi fra 12,5 e 90 mm, la custodia di montaggio ME-MAX offre le soluzioni giuste per le vostre apparecchiature elettroniche.

Cerca in Custodia modulare

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le esigenze tecniche ed economiche in fatto di elettronica sono in costante aumento. Con le custodie modulari di Phoenix Contact potrete proteggere i circuiti stampati e realizzare ottime soluzioni per i dispositivi risparmiando allo stesso tempo su spazio, tempo e denaro.

I vantaggi:

  • L'ampio assortimento offre molteplici possibilità di trovare la custodia adatta
  • Custodia sicura, durevole e collaudate per dispositivi (semi)industriali
  • Sfruttamento ottimale dello spazio grazie a custodie disponibili in varie larghezze e altezze

Serie ME

Custodia modulare ME  

Custodia modulare ME

Con le custodie per l'elettronica ME i circuiti stampati diventano moduli elettronici di facile montaggio. Il sistema di collegamento variabile, il connettore bus e la modularità garantiscono una struttura di custodia adatta al tipo di applicazione.

  • Sistema modulare per l'implementazione di apparecchi di forme diverse
  • Ampia gamma di possibilità di connessione per trasmissione segnali, dati e potenza
  • Custodia facile da montare
  • Connettore trasversale per guida di montaggio o integrato fisso per la comunicazione componente-componente

Serie ME MAX

Custodia modulare ME-MAX  

Custodia modulare ME-MAX

Custodia per l'elettronica ME-MAX modulare, funzionale e orientata al design per la moderna elettronica industriale: sistema di collegamento variabile, connettore bus e modularità garantiscono una struttura di custodia adatta al tipo di applicazione.

  • Sfruttamento ottimale della superficie per l'equipaggiamento di circuiti stampati, la gestione e la visualizzazione
  • Sistemi di collegamento su misura per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Connessione dispositivo-dispositivo grazie al connettore bus nella guida di montaggio

 

Serie BC

Custodia modulare BC  

Custodia modulare BC

Massima flessibilità nella forma è il concetto fondamentale della custodia per l'elettronica modulare della serie BC. Ampio spazio per l'elettronica o per il sistema di collegamento: la custodia per l'elettronica BC 161.1 è in grado di adeguarsi ai vostri requisiti di configurazione.

  • Sovradimensionamento della custodia
  • ottimizzato per i ripartitori di installazione tramite design conforme a DIN 43880
  • Connessione dispositivo-dispositivo grazie al connettore bus nella guida di montaggio

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema custodia modulare BC

Sistema custodia modulare per l'automazione di edifici.


Sistema custodia modulare ME-MAX

Sistema custodia con struttura a dischi flessibile

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi