Custodia modulare ME

Custodia modulare ME

Sistema di custodia modulare a tazza

Realizzate il vostro dispositivo con il nostro principio modulare di facile installazione

Torna a Custodia modulare

Categorie

Cerca in Custodia modulare ME

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con le custodie per l'elettronica ME i circuiti stampati diventano moduli elettronici di facile montaggio. Il sistema di collegamento variabile, il connettore bus e la modularità garantiscono una struttura di custodia adatta al tipo di applicazione. Molteplici possibilità di adattamento consentono di ampliare la gamma di soluzioni di custodia personalizzate.

I vantaggi:

  • Il sistema modulare consente l'implementazione di apparecchi di forme diverse
  • Ampia gamma di possibilità di connessione per trasmissione segnali, dati e potenza
  • Custodia facile da montare
  • Connettore trasversale per guida di montaggio o integrato fisso per la comunicazione componente-componente
  • Personalizzazione in fabbrica per configurazioni specifiche per il cliente

Principio delle scatole di montaggio flessibile

Principio di modularità flessibile  

Applicazione flessibile grazie al principio di modularità

La serie ME di Phoenix Contact può essere personalizzata per il vostro dispositivo, risparmiando tempo e spazio.

  • La guida di montaggio viene sfruttata al massimo grazie alle diverse gradazioni di spessore, da 12,5 a 90 mm
  • Opzionalmente, sono disponibili spessori fino a 135 mm per dispositivi di grandi dimensioni
  • Utilizzo di morsetti per circuiti stampati a vite o a molla per un massimo di due livelli e morsetti a innesto per un massimo di tre livelli

Apertura semplificata

Apertura semplificata  

Apertura semplificata in caso di manutenzione

La custodia può essere aperta comodamente esercitando una pressione mirata sul gancio di bloccaggio, ad esempio con un cacciavite.

Connettore bus per guida di montaggio

Connettore bus per guida di montaggio  

Connettore bus per guida di montaggio

TBUS è un connettore bus a 5 poli integrato nella guida di montaggio destinato all'alimentazione e alla trasmissione dei dati. Collega tra loro i vari moduli elettronici montati sulla guida di montaggio. Alla rimozione di un dispositivo dal collegamento la catena di contatti non si interrompe.

  • Trasmissione dati parallela o seriale con fino a 5 poli realizzabile nella guida di montaggio
  • Cinque contatti dorati per la trasmissione di fino a 8 A e 125 V

Segnalatori ottici

Conduttori in fibra ottica  

Facile integrazione di segnalatori ottici

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodia per l'elettronica sono disponibili in diverse esecuzioni. Su richiesta offriamo anche un servizio di modifica delle custodie per l'elettronica.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per la custodia per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema custodia modulare ME-MAX

Sistema custodia con struttura a dischi flessibile

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi