Custodia modulare ME-MAX

Custodia modulare ME-MAX

Ampio spazio in dimensioni compatte

Con un design funzionale e spessori compresi fra 12,5 e 90 mm, la custodia di montaggio ME MAX offre le soluzioni giuste per le vostre apparecchiature elettroniche.

Torna a Custodia modulare

Categorie

Cerca in Custodia modulare ME-MAX

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Custodia per l'elettronica ME-MAX modulare, funzionale e orientata al design per la moderna elettronica industriale: sistema di collegamento variabile, connettore bus e modularità garantiscono una struttura di custodia adatta al tipo di applicazione.

I vantaggi:

  • Flessibilità: consente l'implementazione di apparecchi di forme diverse
  • Sfruttamento ottimale della superficie per l'equipaggiamento di circuiti stampati, la gestione e la visualizzazione
  • Sistemi di collegamento su misura per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Connettore trasversale per guida di montaggio TBUS e connettore Power PCO per la comunicazione componente-componente
  • Personalizzazione in fabbrica per differenziare la Corporate Identity

Custodia modulare

Custodia modulare  

Applicazione flessibile grazie al principio di modularità

L'efficienza di montaggio di un dispositivo dipende in larga misura dalla custodia utilizzata. Per questo motivo le custodie ME-MAX offrono la possibilità di interbloccare facilmente i singoli componenti. Inoltre le custodie ME-MAX possono essere ampliate con elementi intermedi.

  • Montaggio dispositivi semplice e rapido
  • Espansione modulare in larghezza con gli elementi intermedi

Sistema di collegamento flessibile

Sistema di collegamento  

Sistema di collegamento

Determinante per un dispositivo salvaspazio è il sistema di collegamento, da noi offerto in diversi passi e numeri di poli. Esso consente di inviare, ad esempio, segnali di comando di pochi milliampere o tensioni di alimentazione di molte centinaia di volt. Ciò significa poter contare su un sistema di collegamento adeguato per ogni applicazione.

  • Sistema di collegamento con passo da 3,5 a 7,5 mm per tensioni fino a 600 V secondo UL
  • Morsetti per circuiti stampati e sistemi di collegamento a innesto disponibili
  • Tecnica Push-in e a vite per tutti i tipi di morsetti

Connettore bus per guida di montaggio

Connettore bus per guida di montaggio  

Connettore TBUS per una semplice connessione dei moduli

Il collegamento semplice e senza errori dei componenti sulla guida di montaggio è fondamentale per un sistema di innovativo e sostenibile.

  • Trasmissione dati parallela o seriale con 5 poli realizzabile nella guida di montaggio
  • Sfruttamento ottimale della superficie del circuito stampato grazie all'uso dell'adattatore ME-TBUS
  • Distribuzione di correnti elevate fino a 42 A a 60 V DC tra i componenti con i connettori PCO

 

Segnalatori ottici

Conduttori in fibra ottica  

Segnalatori ottici

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodia per l'elettronica sono disponibili in diverse esecuzioni. Su richiesta offriamo anche un servizio di modifica delle custodie per l'elettronica.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per la custodia per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
    Resistenza ESD

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema custodia modulare ME-MAX

Sistema custodia con struttura a dischi flessibile

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi