Custodia BC modulare

Custodia BC modulare

Custodia per l'elettronica per l'automazione degli edifici

Caratteristiche principali della serie BC: tecnica di connessione dei circuiti stampati e connettore bus per guide DIN a 16 poli regolabili liberamente.

Torna a Custodia modulare

Categorie

Cerca in Custodia BC modulare

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie per l'installazione in edifici di Phoenix Contact sono componenti estremamente versatili in grado di offrire nuovi standard in termini di collegamento dei sistemi e flessibilità. La conformità alla norma DIN 43880 garantisce l'impiego senza problemi nei comuni box di distribuzione.

I vantaggi:

  • Massima flessibilità garantita dalle varie larghezze disponibili e dalla possibilità di scegliere la tecnica di connessione dei circuiti stampati desiderata
  • Rapidità di installazione, o di sostituzione dei moduli, senza interruzione del collegamento grazie al connettore HBUS
  • Libertà di elaborazione degli apparecchi: organizzazione dei circuiti stampati in tre differenti dimensioni
  • Adeguamento ottimale ai requisiti degli apparecchi grazie alle varie versioni di copertura disponibili
  • Risparmiate tempo grazie al montaggio semplice e rapido

Massima flessibilità

Massima flessibilità  

Massima flessibilità grazie alla possibilità di scelta della connessione

Una diversa definizione della flessibilità con l'innovativa parte superiore modulare. Sarete voi stessi a decidere dove è necessario tanto spazio e a configurare la parte superiore della custodia a seconda dell'applicazione. Si tratta della prima custodia in grado di adeguarsi ai vostri requisiti di configurazione.

  • Geometria delle custodie conforme alle norme secondo DIN 43880 per il montaggio di dispositivi nei ripartitori di distribuzione
  • Integrazione appropriata di vari sistemi di collegamento

Tecnica di connessione dei circuiti stampati versatile

Tecnica di connessione dei circuiti stampati versatile  

Libera scelta della connessione

Il fattore che rende versatile la serie BC è la libera scelta della tecnica di connessione dei circuiti stampati. Le custodie di montaggio di Phoenix Contact offrono diversi spazi di fissaggio:

  • BC...U11 con spazio di fissaggio ridotto: ideale per COMBICON compact
  • BC...U22 con ampio spazio di fissaggio: per connettori dati e tecnologie di collegamento tradizionali

Diverse varianti di coperchi

Diverse varianti di coperchi  

Diverse varianti di coperchi

La versatilità che contraddistingue la serie BC è evidente anche nel design del coperchio. Quali che siano le esigenze richieste al dispositivo, il coperchio è disponibile in versione trasparente o grigia e può anche essere sigillato.

  • Coperchio trasparente, apribile manualmente, con scheda in plastica per l'integrazione di dioni o elementi di comando
  • Possibilità di sigillatura del coperchio

Connettore bus per guida DIN

Connettore bus per guida DIN  

Connettore bus per guida DIN

Assicuratevi di collegare i moduli in modo semplice e veloce; il connettore bus è la chiave di volta per realizzare i moduli in maniera intelligente:
trasmissione seriale o in parallelo dei dati e dell'energia (alimentazione 4, seriale 2, in parallelo 10)

  • Semplice installazione del modulo, nessuna interruzione del collegamento in caso di sostituzione dei moduli e impiego ridotto di risorse per il cablaggio
  • 16 contatti dorati per la massima conduttività

Indicatore di segnali ottico

Conduttori in fibra ottica  

Indicatore di segnali ottico

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, offriamo come servizio l'elaborazione delle custodie per l'elettronica.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

Kit di sviluppo per computer Raspberry Pi

Kit di sviluppo RPI-BC per computer Raspberry Pi  

Kit di sviluppo RPI-BC per computer Raspberry Pi

La custodia RPI-BC per guida DIN è progettata per contenere computer Raspberry Pi. La custodia, oltre ai Raspberry Pi-Board, può accogliere altri circuiti stampati, in modo che possano essere integrati componenti e circuiti aggiuntivi.

  • Spessore: 107,6 mm
  • Adatto per Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montabile su parete e su guida DIN
  • Utilizzabile con HBUS e kit di sviluppo BC

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema custodia modulare BC

Sistema custodia modulare per l'automazione di edifici.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi