Controllori modulari per temperature estreme

Robusti e affidabili

Robusti e affidabili

La vostra soluzione per il controllo delle attività in condizioni di freddo estremo.

Torna a Controllori modulari

Categorie

Cerca in Controllori modulari per temperature estreme

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In un impianto eolico finlandese o in un impianto fotovoltaico in Canada: dove ci sono temperature estreme sono richiesti dispositivi di controllo particolarmente robusti. Le versioni XC dei nostri controllori sono state sviluppate specificamente per simili esigenze: in presenza di completa flessibilità di dispositivi I/O e varietà nella comunicazione.

I vantaggi

  • Gestione affidabile in condizioni difficili, in particolare grazie all'elettronica resistente agli sbalzi di temperatura
  • Massima flessibilità nel collegamento I/O grazie al master del bus di campo integrato e al Modbus/TCP
  • Soluzione economica: un ottimo rapporto qualità/prezzo con elevata densità di funzioni
  • La migliore comunicazione: con webserver integrato e liberamente programmabile
  • Multiuso perché sono supportati tutti i protocolli Ethernet più comuni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi