Torna alla panoramica

Easy Automation - molteplici possibilità con i microcontrollori modulari della classe 100

Easy Automation è il nome del sistema di automazione di Phoenix Contact composto da microcontrollori modulari della classe 100. Easy Automation lo dimostra: l'automazione non deve essere per forza costosa e complicata, ma può anche essere semplice e vantaggiosa.

La soluzione completa da un unico fornitore

Un sistema completo, creato con i microcontrollori modulari della classe 100, consente l'automazione semplice e integrale dell'impianto. I prodotti sono meno complessi, convenienti e ideali per piccole applicazioni. L'obiettivo è favorire l'espansione, la compatibilità, l'economicità, l'affidabilità e la versatilità.

 

 

Il sistema Easy Automation comprende:

  • Controllori a logica programmabile della classe 100 con elevata flessibilità grazie alle numerose possibilità di espansione con moduli I/O Inline
  • Integrazione della sicurezza funzionale, senza dover ricorrere a costosi controllori di sicurezza, grazie a I/O e SafetyBridge Technology
  • I/O con classi di protezione IP65/67 per condizioni ambientali estreme
  • Comando e supervisione in loco grazie ai dispositivi HMI e alla moderna tecnologia web
  • Modem industriali per la trasmissione wireless dei dati
  • Switch industriali per applicazioni collegate in rete
  • Programmazione gratuita con il software PC WORX EXPRESS
  • Visualizzazione web gratuita con il software WebVisit Express
  • Semplice approccio all'automazione con lo starter kit ILC 131

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi