Comunicazione remota

Comunicazione remota

Accesso ai propri dati in tutto il mondo

Rilevamento rapido e privo di interferenze di tutte le informazioni sulla vostra applicazione.

Torna a Tecnologia per la comunicazione industriale

Categorie

  • Avviso di allarme
    Modulo relè SMS

    Con i dispositivi industriali per la segnalazione di allarme automatica è possibile un rilevamento immediato di condizioni anomale da remoto, senza dove ricorrere a un collegamento a banda larga complesso e costoso.

  • Manutenzione remota
    Manutenzione remota

    Con la tecnologia mGuard, Phoenix Contact offre una soluzione di manutenzione remota che può essere integrata senza problemi in macchine e impianti.

  • Telecontrollo
    Telecontrollo

    Per ogni applicazione di telecontrollo, Phoenix Contact offre il mezzo di trasmissione più idoneo, dalle soluzioni di rete mobile a quelle su cavi in rame.

Cerca in Comunicazione remota

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Volete comunicare con le vostre macchine e i vostri impianti in tutto il mondo? Da una manutenzione remota efficiente alla trasmissione dati continua per il telecontrollo, fino all'invio automatico di messaggi di allarme: Phoenix Contact offre una gamma completa di prodotti per la comunicazione remota industriale.

I vantaggi

  • Maggiore flessibilità grazie alla possibilità di utilizzare tutte le comuni tecnologie di trasmissione
  • Funzione Security integrata grazie alla collaudata tecnologia VPN
  • Semplicità d'uso grazie a sistemi combinabili
  • I prodotti per la comunicazione remota sono parte del sistema COMPLETE line

Collegatevi nel modo migliore, con la tecnologia di trasmissione ottimale

Comunicazione remota: collegatevi con tutto il mondo nel modo migliore  

Comunicazione remota in tutto il mondo con il sistema di Phoenix Contact

Ci adattiamo alle vostre esigenze di comunicazione remota, sia che si tratti di teleassistenza o di telecontrollo. Vi offriamo così la possibilità di trasmettere i dati utilizzando diverse tecnologie:

  • Radiomobile
  • Rete telefonica pubblica
  • Linee aziendali

Collegamenti sicuri e flessibili, grazie alla tecnologia VPN

Sicuro accesso da remoto alla rete Internet grazie a Phoenix Contact  

Trasmissione dati sicura

Proteggete i dati sensibili durante gli scambi in Internet. Con le misure Security di Phoenix Contact siete sempre al sicuro: le soluzioni per la comunicazione remota industriale si basano sulla tecnologia VPN (Virtual Private Network):

  • Servizio di teleassistenza basato su cloud con mGuard Secure Cloud
  • Soluzioni ad hosting interno
  • Collegamenti continui assicurati 24 ore su 24 per il telecontrollo

Accesso a Internet ad alta velocità per applicazioni industriali

Router TC per laccesso a Internet ad alta velocità  

Collegamenti a banda larga in tutto il mondo

I router radiomobili TC ROUTER di Phoenix Contact consentono performanti connessioni dati ad alta velocità attraverso le reti mobili 4G-LTE fino a 150 MBit/s. Questo permette di creare una connessione mobile a banda larga per il collegamento in rete anche quando non è disponibile una connessione Internet via cavo.

Tutti i router offrono elevata sicurezza grazie al supporto IPsec, OpenVPN e al firewall Stateful-Packet-Inspection integrato.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè