Modbus

Lo standard industriale

Lo standard industriale

Fatevi convincere: Modbus è versatile e perfetto per sistemi modulari, quadro elettrico e campo.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

Modbus ha definito numerose procedure per lo scambio di messaggi. Scegliete il protocollo adatto a voi: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP o Modbus TCP/IP. Il protocollo di comunicazione è diventato uno standard industriale. Modbus è standardizzato nella serie di standard internazionali IEC 61158 e la manutenzione è gestita dall'organizzazione Modbus.

I vantaggi

  • Tecnica comprovata e standard industriale
  • Possibilità di collegare più reti in modo pratico grazie alla funzione routing
  • Possibilità di accesso remoto tramite Internet grazie a una porta dedicata (porta 502)

Gateway Modbus per PROFIBUS DP/PA e FOUNDATION Fieldbus

Gateway Modbus  

Gateway Modbus per bus di campo nell'industria di processo

I gateway Modbus consentono di integrare i dispositivi Modbus/RTU nei bus di campo di processo FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP o PROFIBUS PA. La modernizzazione e l'ampliamento di impianti esistenti sarà così notevolmente semplificata. I collaudati dispositivi Modbus possono essere impiegati anche in nuovi impianti.

Ad un solo gateway è possibile collegare fino a quattro dispositivi Modbus. Con un ingombro di soli 6 mm per canale, avrete modo di risparmiare spazio all'interno della vostra applicazione. L'installazione e la messa in servizio sono semplificate, potranno essere effettuate con un software comunemente disponibile sul mercato come Siemens PDM o Pepperl+Fuchs PACTware.

Modbus: varietà di comunicazione

Molteplicità di versioni con Modbus  

Molteplici componenti per Modbus di Phoenix Contact

Approfittate della libertà: lo scambio di messaggi di Modbus opera indipendentemente dagli strati inferiori del modello di riferimento ISO/OSI. In questo contesto, lo scambio si basa su un'architettura master/slave o client/server.

Molteplicità di versioni

  • Modbus ASCII (American Standard Code for Information Interchange) per la trasmissione di caratteri ASCII
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) come programmazione orientata al bit, ad esempio per l'ingegneria meccanica
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), in ambiente Ethernet, per applicazioni con linguaggi di alto livello, adatto anche per i laboratori

Modbus/TCP è l'unico protocollo di comunicazione industriale a disporre di una porta dedicata (porta 502): è possibile collegare in modo pratico più reti e disporre di accesso remoto tramite Internet.

Modbus: modulare e in blocco

Modbus: modulare e in blocco  

Modbus: modulare e in blocco

Componete individualmente stazioni I/O. Con i sistemi Modbus/TCP-I/O di Phoenix Contact potete aggiungere una stazione I/O o un dispositivo I/O in un qualsiasi punto della rete. A seconda dell'architettura nei sistemi modulari, l'accoppiatore bus è uno slave nella rete Modbus e un master nel bus locale.

In struttura modulare

Particolarmente robusto e semplice, Axioline F è il sistema I/O della generazione Ethernet di Phoenix Contact ed è particolarmente insensibile alle interferenze e immune ai disturbi. Inoltre, la robusta meccanica della custodia facilita la messa in funzione dei dispositivi grazie al montaggio senza utensili e alla tecnica di connessione Push-In.

Massima flessibilità: con le scatole di automazione Inline Modular segue la forma della funzione. Impostate i vostri dispositivi I/O in base alle vostre esigenze e risparmiate spazio nel quadro elettrico seguendo il motto "Connessione anziché cablaggio".

Modulari in campo: i dispositivi I/O della serie Fieldline Modular vi danno libertà completa nelle installazioni in campo, sono funzionali e adattabili a seconda dell'applicazione.

In costruzione a blocchi

Compatti: i dispositivi I/O Inline Block offrono un alto numero di canali in una struttura estremamente piatta oltre a un collegamento bus e moduli I/O preselezionati. Ciò consente una comunicazione in spazi ristretti.

Gli specialisti dell'Ethernet: con molteplici versioni di custodia e un'ampia gamma di funzioni di alto livello, la serie E Axioline in struttura a blocchi garantisce una soluzione individuale per Modbus/TCP.

Componenti dell'infrastruttura per Modbus

Componenti dell'infrastruttura per Modbus  

Componenti dell'infrastruttura per Modbus di Phoenix Contact

Per la prima volta con il repeater modulare PSI-REP e PSI-MOS è disponibile una struttura modulare in rame e fibra ottica.

La rete è strutturata in modo ottimale grazie alla segmentazione del potenziale. Di conseguenza nella topologia di rete si hanno possibilità quasi illimitate.

Allo stesso tempo vengono massimizzate la velocità di trasmissione e la disponibilità del sistema tramite un limite di errore senza ripercussioni o concetti di installazione ridondanti.

Con i convertitori di supporti Ethernet Factoryline di Phoenix Contact potete convertire la vostra interfaccia Ethernet su conduttori in fibra ottica: per la massima immunità dai disturbi e massime portate di trasmissione in applicazioni Ethernet industriali.

Inoltre: gli isolatori della serie Factoryline vengono impiegati per la separazione galvanica (fino a 4 kV) in reti Ethernet basate su rame. In questo modo proteggete i dispositivi Ethernet e le interfacce e aumentate significativamente l'immunità ai disturbi in caso di carichi industriali.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Altre informazioni