Il trattamento dei conduttori sarà un gioco da ragazzi: spelatura e crimpatura in meno di due secondi.
Crimphandy è l'utensile manuale di spelatura e crimpatura più piccolo in assoluto. Grazie a questo utensile, per confezionare un conduttore saranno sufficienti solo due secondi. Crimphandy esegue le operazioni di spelatura, applicazione di capocorda e pressatura in un'unica fase di lavorazione.
La funzione di spelatura e crimpatura automatica semplifica l'utilizzo del dispositivo. È sufficiente inserire i conduttori non trattati, eseguire automaticamente la spelatura e la crimpatura, e il gioco è fatto.
Il dispositivo segnala in ogni momento lo stato operativo in modo chiaro tramite i LED a colori. Gli elementi di comando sono servono soltanto per l'accensione/lo spegnimento e per il reset del dispositivo.
Crimphandy è dotato di un sensore capacitivo per il rilevamento della sezione del conduttore inserito. L'eventuale presenza di un conduttore non idoneo viene rilevata automaticamente, il che permette di evitare errori di pressatura. L'errore è segnalato tramite LED.
Questo sistema garantisce che le crimpature siano di ottima qualità. La relativa pressatura quadrata può essere utilizzata per tutti i morsetti e i vani per morsetti. Le forze di estrazione sono superiori agli standard richiesti.
Le operazioni all'interno del quadro elettrico o relative al quadro elettrico non dovrebbero essere limitate dalla presenza di cavi o tubi flessibili. Crimphandy dispone di un'efficiente batteria al litio-polimeri facilmente sostituibile in grado di garantire fino a 2000 crimpature.
Di conseguenza, l'utensile manuale portatile può essere utilizzato tranquillamente per diversi giorni. Il caricabatteria rapido fornito in dotazione consente di ricaricare la batteria completamente in una sola ora.
Crimphandy dispone di un recipiente per i resti dei rivestimenti d'isolamento che può essere rimosso facilmente e assicura un ambiente di lavoro sempre pulito. Di conseguenza, è possibile impiegare il dispositivo all'interno di un quadro elettrico.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi