Torna alla panoramica

Routing: struttura intelligente per reti di grandi dimensioni

Potete configurare reti estese e complesse semplicemente segmentandole. La funzione Layer-3 del managed switch modulare può essere utilizzata per il routing ridondante tra sottoreti diverse, garantendo una comunicazione efficace e conveniente. Lo switch supporta il routing su tutte le porte.

Routing porte: disponibilità per tutte le sottoreti

Gestione delle sottoreti con switch gigabit modulari  

Ampia struttura di rete con il routing relativo alle porte

Desiderate instradare i pacchetti di dati in modo ridondante ad altre reti? Allora il protocollo VRRP è la soluzione ideale.

Per voi significa che è possibile ottenere una maggiore disponibilità dei dati in tutte le sottoreti.

Con la scheda di memoria FL SD Flash L3/MRM è possibile installare nello switch la licenza Layer-3. Ciò consente il routing intelligente e senza errori del flusso di informazioni nella rete. Il routing relativo alle porte può essere utilizzato con lo switch fino a 28 volte.


Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Routing: struttura intelligente per reti di grandi dimensioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi