Modular Managed Switch

Uno switch per tutte le occasioni

Uno switch per tutte le occasioni

Switch Gigabit in struttura modulare: perfetti come backbone di automazione centrale.

Torna a Managed switch

Categorie

Cerca in Modular Managed Switch

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I Managed Switch in struttura modulare di Phoenix Contact sono la colonna portante della vostra applicazione di automazione. Le ampie potenzialità ne fanno la soluzione ideale sotto ogni punto di vista per la comunicazione Ethernet ad alti livelli.

I vantaggi

  • Massima performance con fino a 12 porte gigabit integrate
  • Configurazione e diagnostica locale pratica grazie a un ampio schermo di comando
  • Connessione rapida a reti stratificate con funzione Layer 3 opzionale e scheda di memoria
  • Funzionamento a efficienza energetica tramite profilo PROFIenergy
  • Il più piccolo switch per guida di supporto modulare della relativa classe con 287 mm di spessore
  • Possibilità di impiego flessibile grazie a una ricca varietà di supporti

Reti sicure nel tempo con ampia disponibilità di supporti

Supporti diversi per la connessione ai Managed Switch in struttura modulare  

Automazione flessibile con un'ampia disponibilità di supporti

Utilizzate i vantaggi di diversi supporti in un solo dispositivo. Gli Switch Gigabit Modular soddisfano con la loro struttura modulare il fabbisogno di porte delle vostre applicazioni industriali.

Supportano inoltre molti protocolli e standard:

  • protocolli IT standard
  • tutti gli standard Gigabit e Fast Ethernet comuni
  • protocolli di automazione PROFINET e EtherNet/IP

 

Funzione Layer-3 per una comunicazione intelligente

Realizzazione di reti con switch su livello Layer-3  

Automazione con switch modulari e funzione Layer-3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) è la parola chiave quando si tratta di gestire più router in modo ridondante.

Mediante l'introduzione di una scheda flash SD con una licenza Layer 3 sarà possibile integrare queste funzioni nello Switch Gigabit di Phoenix Contact.

In questo modo sarà possibile azionare fino a 28 volte router per porte o più router in maniera ridondante.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi