Managed switch

Ethernet nella sua forma migliore

Ethernet nella sua forma migliore

Con i Managed switch i dati del vostro impianto sono sempre a vostra disposizione. Rapidi, ridondanti e in grado di eseguire la diagnostica.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Managed switch

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Incrementate la vostra produttività e assicurate la continuità e la rapidità del flusso delle informazioni. Per i vostri impianti Phoenix Contact offre innovativi Managed switch. In questo modo potrete utilizzare la vostra rete Ethernet in maniera ottimale e garantire un traffico dati senza intoppi nella vostra applicazione di automazione.

I vantaggi

  • Funzionamento senza interruzioni di reti di automazione con commutazione di ridondanza rapida
  • Controllo e configurazione semplici delle funzioni switch tramite funzioni di Web Based Managment, SNMP, dispositivi PROFINET o CIP (Common Industrial Profile)
  • Massima flessibilità grazie alla molteplicità dei supporti
  • Supporto dell'utente ottimale mediante l'utilizzo di standard IT e protocolli di automazione

Tabella di selezione per EtherNet/IP

Basic SwitchBasic plus Switch
Filtro multicast
basic, specifico
Basic
plus ridondanza ultrarapida
plus integrazione nel controllore
Funzioni EtherNet/IP
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast source detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast source detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
I nostri prodotti
  • Managed Switch 2000
  • Switch Smart Managed
  • Switch Modular Managed
  • Managed Switch 7000

Tabella di selezione per PROFINET

Switch PROFINET classe ASwitch PROFINET classe BSwitch PROFINET classe C
Classe AClasse BClasse C
Funzioni PROFINET
  • QoS (Quality of Service)
  • Filtro PTCP
  • QoS
  • Riconoscimento della topologia LLDP
  • Dispositivo PROFINET
  • Ridondanza (MRP)
  • QoS
  • Riconoscimento della topologia LLDP
  • Dispositivo PROFINET
  • Ridondanza (MRP)
  • Sistema IRT(ERTEC) per trasmissione dati prioritaria con PROFINET
  • Diagnosi per linee in fibra ottica
I nostri prodotti
  • Unmanaged Switch
  • Managed Switch 2000
  • Switch Smart Managed
  • Switch Modular Managed
  • Switch per PROFINET IRT

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi