Switch Managed ottimizzati per PROFINET

Switch per PROFINET IRT

Potenti e rapidi

Commutazione Ethernet con elevate velocità per le vostre applicazioni PROFINET

Torna a Managed switch

Categorie

Cerca in Switch Managed ottimizzati per PROFINET

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Incrementate la capacità di elaborazione in real-time delle vostre applicazioni PROFINET con gli Switch Industrial Ethernet di Phoenix Contact. Gli Switch Smart Managed e PROFINET IRT presentano eccellenti caratteristiche di real-time e, al contempo, un'elevata portata di dati.

I vantaggi

  • Grande capacità di trasferimento dei dati ed elevata velocità grazie a Fast Ethernet o Gigabit
  • Supporto ottimale all'utente tramite l'utilizzo di standard IT e protocolli di automazione
  • Facile controllo e configurazione delle funzioni Switch tramite funzioni di Web Based Management, SNMP e dispositivi PROFINET
  • Riconoscimento e inoltro priorizzato e rapido di pacchetti dati PROFINET

Switch Managed per l'utilizzo in applicazioni PROFINET

Switch Smart Managed e IRT per lutilizzo in reti PROFINET  

Switch Industrial Ethernet per PROFINET

Grazie al dispositivo PROFINET IO integrato, gli Switch Smart Managed e PROFINET IRT sono la soluzione ideale per l'utilizzo in reti PROFINET con conformità alla Classe B o C. Gli Switch possono essere completamente configurati e sottoposti a diagnosi tramite PC Worx e Step 7.

Il protocollo MRP (Media Redundancy Protocol) garantisce tempi di commutazione di 200 ms in caso di guasto.

Il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) consente inoltre la definizione automatica della struttura della rete.

Switch Smart Managed per reti PROFINET Classe B

Rete PROFINET con switch Smart Managed  

Gli Switch Smart Managed fungono da dispositivi PROFINET

Gli Switch Smart Managed sono disponibili in versioni compatte o piatte, con Fast Ethernet o Gigabit su tutte le porte.

Oltre alle funzioni PROFINET sopra descritte, gli Switch Smart Managed dispongono di speciali funzioni di filtro Multicast per l'utilizzo in applicazioni EtherNet/IP™. Utilizzando le funzioni di filtro e diagnostica è possibile inviare i dati solo alle utenze che lo necessitano. Questo consente di ridurre il carico della rete e di incrementarne la stabilità.

Switch IRT per reti PROFINET Classe C

Diagnosi e misurazione delle linee con gli Switch PROFINET IRT  

Diagnosi e misurazione della lunghezza delle linee in fibra ottica

Gli Switch PROFINET IRT offrono, grazie alla tecnologia ERTEC integrata, funzionalità di real-time ottimali per l'utilizzo in reti PROFINET Classe C.

Inoltre, gli Switch consentono la diagnostica delle linee PROFINET in fibra ottica e la trasmissione dei valori rilevati al sistema di controllo. Questo rende possibile una manutenzione proattiva per una maggiore affidabilità e minori tempi di inattività.

Gli Switch IRT mettono inoltre a disposizione la distanza tra due utenze all'interno di un dispositivo PROFINET.

Le varianti con grado di protezione IP67 e connessione Push-Pull (AIDA) possono essere utilizzate sia nel questo elettrico che direttamente in campo.

Caratteristiche degli Switch PROFINET

 Switch Smart ManagedSwitch IRT
Velocità di trasmissione10/100/1000 MBit/s10/100 MBit/s
Contatto d'allarme
Range di temperature0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Tensione di alimentazione18 ... 32 V DC (ridondante)18,5 ... 30,2 V DC (ridondante)
Funzioni di filtro  
Quality of Service
VLANno
Multicast / IGMP-Snoopingno
Ridondanza  
Rapid Spanning Tree (RSTP)no
Manager MRP / Client sì / sìsì / sì
Fast Ring Detection (FRD)no
Large Tree Supportno
Funzioni di gestione  
Port Configuration, Statistics and Utilization
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)no
Protocolli di automazione  
PROFINET Conformance ClassBC
Dispositivo PROFINET IO
EtherNet/IP™,
Filtro Extend Multicast
no
Omologazioni / Certificazioni  
Omologazioni marittimein funzione del modellono
Omologazioni EXin funzione del modellono

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi